Välj din plats:

Land

KR DELTA

KR DELTA Hygienrobotar

Höghastighetsrobotar i Hygienic Machine-utförande för hantering och plockning av smådelar inom en rad olika branscher, t.ex. livsmedel, läkemedel och elektronik.


Hygien på högsta nivå.
Robotarna i KUKA DELTA-serien är konstruerade för mycket känsliga och krävande miljöer.

KR DELTA är tillverkad i rostfritt stål och är därför perfekt lämpad för hygieniskt känsliga miljöer, t.ex. vid direktkontakt med livsmedel, mediciner eller elektroniska komponenter. 

Robotens korrosionsbeständiga hölje i rostfritt stål är utvecklad för att uppfylla tyska och amerikanska livsmedelsstandarder (LFGB resp. FDA) och uppfyller dessutom den europeiska CE-certifieringen, amerikanska UL-certifieringen liksom den tyska TÜV-säkerhetsfunktionscertifieringen. Tack vare robotarnas kapslingsklass IP 67 är de skyddade mot damm och fukt och kan därför rengöras med högtryckstvätt och alkaliska eller sura rengöringsmedel.


KUKA:s Delta-robotar är som gjorda för Pick-and-Place-uppgifter i höghastighetstillämpningar, bland annat inom livsmedelsindustrin

DELTA-kinematiken arbetar med hög precision och hastighet och lämpar sig därför optimalt för känsliga branscher som livsmedel, elektronik och den farmaceutiska industrin.

Imponerande prestanda – en garant för säker automation och god lönsamhet år efter år

Dessa robotar styrs med KUKA:s nya robotstyrning KR C5 micro som förbrukar nästan 35 % mindre energi än den tidigare generationen. Den nya robotmodellen kan monteras på en mindre yta och har även blivit säkrare. Även prestandan har förbättrats: Med en cykeltid på ner till 0,5 sekunder lämpar sig KR C5 micro i kombination med KR DELTA perfekt för många hanteringsuppgifter, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Tack vare inkapslade växlar samt självsmörjande material i kullederna har KR DELTA ett mycket begränsat underhållsbehov. 

  • Hygienisk 

    • Helt tillverkad i rostfritt stål
    • Lätt att rengöra och desinficera
    • Hög kapslingsklass IP 67 på hela roboten och IP 69K på axel 4
    • Hög temperatur- och korrosionsbeständighet
  • Certifierad säkerhet

    Robotens material är livsmedelssäkra, vilket har certifierats enligt internationella direktiv

    - I Tyskland: LFGB
    - I USA: FDA

  • Hög precision

     Hög precision vid plockning och nedläggning av smådelar som Pick-and-Place-robot
  • Låg driftskostnad

    • Låg energiförbrukning
    • Nästan underhållsfri

3 - 3 Bärlast i kg

1200 - 1200 Räckvidd i mm

Vår Delta-robot som Hygienic Machine: uppbyggnad, funktioner, fördelar


Hög flexibilitet 

KR DELTA lämpar sig för en rad olika branscher – från läkemedel till elektronik och livsmedel.

Stort arbetsutrymme

Vår tillförlitliga industrirobot arbetar i ett cylinderformat arbetsutrymme med höjd 250 mm och diameter 1 200 mm.

Flexibel fläns

Flänsen på KR DELTA underlättar snabb montering av vitt skilda verktyg.

Hög hastighet

Med KR DELTA erhålls extremt korta cykeltider på ner till 0,5 sekunder.

Tar mycket liten plats

Den takmonterade roboten har ett installationsområde på endast 350 mm i diameter.

Mycket lågt underhållsbehov

Inkapslade växlar i kombination med kulleder av självsmörjande material gör att KR DELTA kräver minimalt med underhåll.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR DELTA HM

Begär offert Besök KUKA Marketplace
*Kräver registrering och inloggning

Programvara och hårdvara som perfekt kompletterar KUKA:s DELTA-robotar

KUKA erbjuder lösningar för automatiserad plockning och förpackning med DELTA-robotar. Lösningarna är mycket prisvärda och levereras med passande hård- och programvara. Robotarna kan integreras sömlöst i KUKA:s övriga programvarupaket – från KUKA.PickControl till KUKA.VisionTech. Tack vare en särskild programvarustyrning kan upp till 10 robotar parallellt utföra samma eller helt olika uppgifter. Uppgifter som materialsortering, förpackning, palletering och montering är bara en bråkdel av allt som robotarna i KR DELTA-serien kan användas till.

Applikationspaket med KUKA DELTA-robotar för plockning, förpackning och palletering särskilt för livsmedelsindustrin

För högsta möjliga hygiennivå kan KR DELTA beställas i utförandet Hygienic Machine.

Tekniska data och fakta om KUKA:s DELTA-robotar

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om KR DELTA i Hygienic Design – en specialmodell för livsmedelsindustrin

Ladda ner vår broschyr

KR DELTA Hygienrobotar -data i översikt

KR 3 D1200 HM
Bärlast
3 kg
Max. räckvidd
1200 mm
Utförande
Standard
Utförande omgivning
Hygenic machine
Monteringsläge(n):
Tak
Kapslingsklass
A4 IP 69K
IP 67
Datablad
KUKA Marketplace

Ytterligare länkar

Styrning
Robotpaket
---
Positiva & linjära enheter
---

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar