Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR TITAN ultra

Chuyên gia trong lĩnh vực xử lý các tải trọng lớn. Rô-bốt công nghiệp này gây ấn tượng khi có thể di chuyển các vật nặng lên đến 1500 kg với tầm hoạt động xa nhưng lại có trọng lượng nhẹ.


Rô-bốt công nghiệp mạnh mẽ nhất trong danh mục sản phẩm của KUKA

Các tải trọng lớn không thành vấn đề với rô-bốt này: Mẫu KR TITAN ultra mới mở rộng thêm danh mục sản phẩm của KUKA. Thiết kế tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí vận hành và hỗ trợ các quy trình sản xuất bền vững. Đồng thời, kết cấu đáng tin cậy của nó đảm bảo độ sẵn sàng cao – dù trong sản xuất ô tô, các quy trình khắt khe trong sản xuất pin hay trong việc xử lý các mô-đun kích thước lớn trong lĩnh vực điện mặt trời. Bất cứ nơi nào cần di chuyển các bộ phận lớn, rô-bốt này đều thể hiện hiệu suất mạnh mẽ và độ tin cậy vận hành ổn định.

Công suất vận chuyển tải trọng nặng tối đa

KR TITAN ultra gây ấn tượng từ thiết kế dạng mô-đun đến hiệu suất vượt trội – đây chính là cách mà gã khổng lồ này vận hành.

1000 - 1500 Tải trọng theo kg

3226 - 4218 Phạm vi theo mm

Rô-bốt này thực hiện được những nhiệm vụ lớn: Nó có khả năng nâng vật nặng và đạt tầm hoạt động xa.


Tải trọng cao, chiếm ít diện tích

KR TITAN ultra có khả năng vận chuyển tải trọng rất lớn trong khi chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Rô-bốt hạng nặng này có thể nâng các bộ phận nặng tới 1500 kg, trong khi chỉ nặng 4,5 tấn.

Quán tính cao đi kèm với tải trọng cao

Nhờ thiết kế chắc chắn với cánh tay đôi, rô-bốt hạng nặng này luôn có thể xử lý tốt các bộ phận lớn và rất nặng có mô men quán tính cao.

Tầm với xa hơn

KR TITAN ultra phiên bản có tải trọng 1000 kg đạt tầm với lên tới 4200 mm. Rô-bốt này cũng có các phiên bản với tầm với 3700 mm (tải trọng 1250 kg) và 3200 mm (tải trọng 1500 kg).

Phiên bản Foundry cho việc sử dụng đa năng

Phiên bản Foundry cho phép rô-bốt hoạt động trong điều kiện sản xuất khắc nghiệt và chịu được các tác động từ môi trường như bụi, nhiệt và ẩm ướt.

Cấu trúc mô-đun

  • Thiết kế dạng mô-đun đảm bảo tính tương thích và khả năng mở rộng cao giữa các dòng rô-bốt
  • Các chi tiết cùng loại được sử dụng, ví dụ như trong KR FORTEC ultra
  • Tổng chi phí sở hữu TCO thấp nhờ các linh kiện chuẩn hóa

Giảm tổng chi phí sở hữu TCO và chi phí bảo trì

  • Tiêu thụ năng lượng thấp giúp vận hành hiệu quả
  • Thời gian giữa các lần hỏng hóc (MTBF) cao nhờ sử dụng các linh kiện bền
  • Thời gian khắc phục trung bình ngắn (MTTR) giúp rô-bốt nhanh chóng hoạt động trở lại
  • Thiết kế tối ưu cho bảo trì với khả năng tiếp cận dễ dàng các linh kiện cần thiết
  • Công việc bảo trì định kỳ ít

KR TITAN ultra (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Tải xuống
KR 1000 R4200-2 F
Tổng tải định mức
1000 kg
Phạm vi tối đa
4218 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Tải xuống
  • Tổng tải định mức 1000 kg
  • Phạm vi tối đa 4218 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 1250 R3700-2 F
Tổng tải định mức
1250 kg
Phạm vi tối đa
3726 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Tải xuống
  • Tổng tải định mức 1250 kg
  • Phạm vi tối đa 3726 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 1500 R3200-2
Tổng tải định mức
1500 kg
Phạm vi tối đa
3226 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Tải xuống
  • Tổng tải định mức 1500 kg
  • Phạm vi tối đa 3226 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 1500 R3200-2 F
Tổng tải định mức
1500 kg
Phạm vi tối đa
3226 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Tải xuống
  • Tổng tải định mức 1500 kg
  • Phạm vi tối đa 3226 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
%x trong số %y robot hiển thị

Request a quote or get more technical details for KR TITAN ultra

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace