KUKA 机器人拖链系统

成功机器人技术的最好连接。

在 KUKA 拖链系统中隐藏着 30 多年的机器人技术经验。KUKA 拖链系统的典型特征是极高的可靠性质量和耐用性。它们确保它们在工业应用中的生产率始终最高。

每种结构都有一个拖链系统:KUKA 使品种丰富变得简单

KUKA 机器人的产品种类非常多。KUKA 拖链系统的优点也一样。因为 KUKA 拖链系统的设计使得一个机器人系列的所有型号都可以装上相同的软管套件。这使得规划更安全并节省了个性化成本。

  • 2 至 12 公斤的小型机器人
  • 5 至 16 公斤的低载型
  • 30 至 60 公斤的中载型
  • 90 至 300 公斤的高载型
  • 重载型
    • 300 至 500 公斤
    • 1000 至 1300 公斤
  • 40 至 1300 公斤卸码垛机器人
  • 特殊结构
可用于所有机器人型号:KUKA 拖链系统

KUKA 拖链系统的性能特点

  • 使用寿命长:通过测试和检验的标准以及坚固耐用的结构。内部的测试流程和许可确保最佳质量。
  • 服务方便:该套件包只需 10 分钟即可更换完毕。管路和软管可以更换,降低后续成本。
  • 可调节:设定的干扰轮廓可以实现离线编程,以便最为理想地集成到设备方案中。应用可通过接口集成到机器人小臂上。
  • 节省空间:KUKA 拖链系统已集成到机器人结构中,替代之前的自上而下的分离式解决方案。
  • 干扰轮廓更少:KUKA 拖链系统部分穿过机器人结构,从底座连续穿到小臂上或直至机械手中。
  • 可接近性更好:转盘以上可从外部毫无问题地接近 KUKA 拖链系统。
  • 活动非常方便:KUKA 拖链系统是针对特殊机器人任务和要求而完美设计的。
  • 非常灵活:对软管套件的长度补偿超过 0.8 米,高于平均水平,使机器人可以做出高度复杂的动作。
  • 适用于工业应用:采用全金属外壳,可以普遍使用,根据具体要求选择玻纤增强或经滑动优化的优质塑料。K 箱可以方便和快速地打开。
Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置