选择您所在的地点:

国家

通过 KUKA flexibleCELL,WOLL Maschinenbau 可以更有效地加工部件

WOLL Maschinenbau 采用新的生产技术:通过模块化机器人工作单元 KUKA flexibleCELL 可以为医疗技术领域的客户快速灵活地焊接高灵敏度部件。


初始状况

作为服务于医疗技术领域客户的知名特殊机械制造商,WOLL Maschinenbau 必须满足诸多要求:复杂的机器设计理念、对技术实施的高要求、掌握所用材料的知识以及遵守价格目标。该家族企业找到 KUKA 作为助其一臂之力的合作伙伴:借助其高度灵活的自动化焊接设备、极具时间优势的编程工具以及如今也应用于 WOLL 生产的 KUKA 专家所提供的流程知识

任务

WOLL 计划采用焊接设备,用于加工主要由不锈钢材料制成的机器和设备部件。这些部件主要供应给医疗技术领域的客户。该领域企业对于待加工的材料有极高的要求。只有像 WOLL 公司这样经过认证的企业才能被接受作为供应商。
所谓的物料托盘便是其中一个高度敏感的部件,主要用于在高压灭菌器中承载物料。通过该物料托盘可将一次性医疗用品(例如装满液体的袋子)送入压力容器中进行消毒并保持在固定的位置上。因此,该解决方案需要最高精度:作业时必须确保 100% 的可重复性以及始终如一的质量

 

解决方案

KUKA 研制出一套机器人解决方案, WOLL 借助该方案进一步优化了焊接过程提高了生产率

根据需要转换焊接工艺 

激光工作单元 KUKA flexibleCELL 使 WOLL 实现了在激光焊接与钨惰性气体焊 (WIG) 之间的转换。通过将两种焊接工艺进行组合,WOLL 能够根据具体应用情况利用这两种技术的优势(在激光焊接时几乎无需或完全无需再加工,在保护气体焊接时桥接较大的间隙宽度)。其结果是实现了总体更加均匀的焊缝外观。特别是经过激光焊接后,可见的焊缝相比之前更加美观。针对因设计结构而导致无法进行激光焊接的部件,WOLL 可以在同一工作单元内轻松地转换工艺。这样可使设备得到最佳利用。

KUKA flexibleCELL:WOLL 通过自动化焊接设备提高生产率。

通过 KUKA 定位装置可轻松搬运部件

待焊接的部件可以根据具体尺寸或加工复杂性以不同方式进行输送:可从工作单元外部受保护的上料区通过转台送入,或者手动通过滑门直接放入机器人的工作区域。KUKA flexibleCELL 可通过定位装置 以最佳方式处理所有部件,无论是批量生产、小批量生产还是超大型部件。

使用 KUKA.Sim 进行离线编程

借助 KUKA.Sim ,WOLL 可以在虚拟环境中离线编程,而无需直接在工作单元中编程。这在特殊机械制造领域中是一个很大的优势,因为在该领域通常很少加工相同类型的部件,所以必须经常对设备进行重新编程。通过 KUKA.Sim 可以明显缩短示教时间。此外,即使在生产期间处于脱机状态,WOLL 也可以针对下一个部件进行设置。

通过 Smart-Pad 实现简单操作

WOLL 工人可以使用 Smart-Pad直接在工作单元上编程。机器人通过 KUKA Laser.Tech 软件 接收激光焊接指令。使用该软件可以在相同界面上再次重新调整过程参数,在线或离线皆可。 

安全远程维护

WOLL 设备通过端到端加密来防止未经授权的访问。通过 “Lifebit” 可保证永久性访问。通过远程服务客户端可实现快速在线诊断,KUKA 无需亲临现场即可轻松解决故障。

 

KUKA 能够专门针对我们的要求和需求提供激光焊接单元。

Johannes Burg,WOLL Maschinenbau GmbH 自动化焊接工艺负责人

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置