請選擇您的所在位置:

國家

Palletiseerrobot

KUKA 的卸碼垛機器人

KUKA 提供種類齊全的卸碼垛機器人,適用于要求負載能力在 40 至 1300 公斤和工作範圍達 3601 毫米的各種卸碼垛應用。


請您選擇最快的卸碼垛機器人,選擇市場上品種最齊全的產品:我們緊湊的中等負載級別的卸碼垛機器人為歐洲標準貨盤的快速碼垛創造了最好的條件。Arctic 型 KR QUANTEC PA 是我們高能效的高負載級快速卸碼垛機器人:非常適用於最狹窄空間內的卸碼垛作業。超重型的重物則由我們的重載型卸碼垛機器人抓取通過使用負載能力以計算的 KR 1000 titan PA

各種型號都採用合適的機器人機械系統、基於 PC 的 KR C5 機器人控制系統以及手持操作設備 KUKA smartPAD

KUKA 的卸碼垛機器人:您獲得的好處

高效性 : KUKA 的卸碼垛機器人有時是市場上速度最快的卸碼垛機器人,而且精度和重複精度最高。KUKA 卸碼垛機器人採用修長和輕巧的結構,具有更高的動態性能、極短的節拍時間以及更高的生產率。

多樣化 : 不同的負載能力、工作範圍和專用款式可以針對任何高要求的卸碼垛作業提供合適的卸碼垛機器人。所有介面和拖鏈系統都按照多樣化的要求設計。

緊湊 : 各種卸碼垛機器人緊湊和修長結構有利於快速、方便地集成到現有設備中。由於干擾輪廓少,機器人擴大了可以有效利用的工作空間並實現了創新的工作單元設計方案。

易維護 : 卸碼垛機器人的所有組件都裝有耐磨的動力總成。由於結構先進和堅固,它的保養週期極長,可用率達 99.995% 且能效最高。

KUKA 機器人能安全且高效地卸碼垛@澳大利亞Jamestrong 

KUKA 的卸碼垛機器人以最高精度碼垛重物,同時還節省空間和易於保養。

中負載級卸碼垛機器人

我們的中載型卸碼垛機器人(40 公斤以下)具有快速的優點,其工作速度最快可達每分鐘 56 個迴圈。這款中負載級卸碼垛機器人在工作範圍方面也非常出眾,因此特別適用於精確碼垛歐洲標準貨盤。四軸運動系統可實現 1.8 米高的貨盤碼垛高度。


歡迎進一步瞭解 KR 40 PA 及其性能。

Palletiseerrobot
KR 40 PA 碼垛歐洲標準貨盤的速度無人能及且高度可達 1.8 米。

高負載級卸碼垛機器人(QUANTEC 系列)

KR QUANTEC PA 卸碼垛機器人是其負載級中最快速、最精確和最高效的卸碼垛機器人。輕巧的重量可以用來實現最高的動態性能和無與倫比的精度。因此,KR QUANTEC PA 非常適用於負載能力為 120 至 240 公斤和最大工作範圍的高要求卸碼垛作業——Arctic 款也可專用於冷藏室。這樣您就可以輕鬆地在高處碼垛多個貨盤。

歡迎進一步瞭解 KR QUANTEC PA 及其優點。

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA 還能以最高的精度在高處碼垛多個貨盤。

負重能力高達 700 公斤的卸碼垛機器人

KUKA 重載型卸碼垛機器人在碼垛數量上具有絕對優勢。除了適用於碼垛重物之外,它還具有工作範圍達 3150 毫米和工作速度最快的優點。因此它可以高速碼垛重物並且保養週期最長。

空心軸結構配上極大的 60 毫米通孔,可以用來實現節省空間的工作單元方案。歡迎您瞭解我們的重載型卸碼垛機器人及其靈活性:

KR 300-2 PAKR 470-2 PA KR 700 PA

Palletiseerrobot
KR 700 PA 在碼垛重物方面可以充分發揮最佳狀態,且碼垛高度無人能及。

負重能力高達 1,300 公斤的卸碼垛機器人

通過 KR 1000 titan 系列的卸碼垛機器人,您可以輕鬆地碼垛最重的重物。KR titan PA 是全球第一款負載能力達 1300 公斤的機器人,擁有無限的動態性能和極短的節拍時間,是市場上最高效的卸碼垛機器人。這款 titan 系列的高效卸碼垛機器人擁有很大的工作範圍和很少的干擾輪廓,可以增加額外的工作空間。


歡迎瞭解 KR 1000 titan 如何做到名副其實。

Palletiseerrobot
KR 1000 titan 可以以最高速度和最大工作範圍碼垛最重的重物。

Palletizing software

KUKA.PalletTech allows easy configuration and execution of palletizing tasks with different packing patterns and stations.

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定