KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra 是該系列中應用最為廣泛的機器人。憑藉 90 至 210 kg 的負載能力和最大 3100 毫米的作用範圍,能夠勝任各種不同的應用。這個多面手專為最高的速度和精確度而設計。

KR QUANTEC extra 提供具備不同負載能力、作用範圍和安裝位置的規格。針對多塵、潮濕和高溫環境,可以選擇鑄造型規格。針對鐳射應用或部件測量等精度要求極高的領域,我們還設計了帶有超精確手軸的 HA 規格。

90 - 210 負載能力(kg)

2495 - 3095 作用範圍(mm)

优点


QUANTEC 系列中的全能機器人

KR QUANTEC extra 是 QUANTEC 機器人系列中的全能型產品。它專為最高速度而設計。通過減少移動品質,它在精確度和性能方面樹立了新標杆。

低維護、高效率

KR QUANTEC extra 擁有市場上最長的保養週期 - 20000 個運行小時,這同時意味著最大的生產能力。憑藉經過有限元法 (FEM) 優化且剛性極高的結構,它能夠輕鬆平衡加工作用力。

絕對精準

KR QUANTEC extra 非常地與眾不同。特別設計的機械裝置使其達到了最高的可重複性和最短的節拍時間。

KUKA KR QUANTEC裝載和卸載DMG Mori機床

KR QUANTEC extra 以最高的精確度完成 DMG Mori 的機床裝卸載作業。

KR QUANTEC extra 資料概覽

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
類別
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
結構型式,擴展 1
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
結構型式,擴展 2
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
鑄造
標準
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
鑄造
標準
標準
鑄造
鑄造
標準
環境設計型,擴展
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
負載
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
額定總負載
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
230 kg
260 kg
最大作用半徑
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2496 mm
2495 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
可控制的軸數
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重複精度 (ISO 9283)
±0.06 mm
±0.05 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.05 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
重量
1084 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1121 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
安裝位置
倒置
地置
倒置
地置
地置
地置
倒置
倒置
地置
地置
倒置
地置
地置
倒置
地置
倒置
倒置
地置
地置
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
防護等級
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
機器人腕部防護等級
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
前往下載中心

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定