KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro 針對 90 至 120 kg 的高負載領域進行了優化。該款機器人結構緊湊、性能強勁且極為精准 – 為工業 4.0 開闢了創新的單元設計方案。

KR QUANTEC pro 憑藉更大的作用範圍進一步壯大了用於高負載領域的工業機器人入門系列。靈巧的手部和更小的干擾輪廓確保了最高的精確度和速度。因此,它非常適合於點焊、釺焊和搬運任務

90 - 120 負載能力(kg)

2496 - 2696 作用範圍(mm)

优点


可靠規劃

KR QUANTEC pro 在高負載能力範圍內實現了緊湊的單元設計理念。KR QUANTEC 全系列的所有機型均配備了緊湊的底座和幾乎完全一致的鑽孔圖。

在最狹小的空間內依舊靈活自如

KR QUANTEC pro 在狹小的工作空間內依舊極其精准 - 並且只需要很小的占地面積。更小的干擾輪廓和小巧的手部使其能夠接近更多位置。

專為強勁性能而優化

KR QUANTEC pro 專為 90 至 120 kg 負載範圍而設計,因此能夠以最少的投資成本實現最高的功率密度。

易於維護且精確度高

KR QUANTEC pro 的維護成本和維護工作量極低。其較高的剛性則為高精確度做出了貢獻。

Schneider Maschinenbau 公司選擇 KR QUANTEC pro

KR QUANTEC pro 與 KR 30 合作實現自動折彎過程。

KR QUANTEC  pro 資料概覽

KR 120 R2500 pro KR 90 R2700 pro
類別
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
結構型式
標準
標準
結構型式,擴展 1
標準
標準
結構型式,擴展 2
標準
標準
環境設計型
標準
標準
環境設計型,擴展
標準
標準
負載
120 kg
90 kg
額定總負載
170 kg
140 kg
最大作用半徑
2496 mm
2696 mm
可控制的軸數
6
6
位置重複精度
±0.06 mm
±0.06 mm
重量
1049 kg
1058 kg
安裝位置
地置
地置
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
KR C4
KR C4
防護等級
IP 65
IP 65
機器人腕部防護等級
IP 65
IP 65
前往下載中心
n/a
n/a

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定