請選擇您的所在位置:

國家

生產線 4.0 – KUKA 堆垛機器人立大功

在一套全自動堆垛系統中,KUKA 的 KR QUANTEC PA 負責堆疊紙箱,讓一家澳洲身體保養品公司倍感滿意。堆垛機器人高效且安全地協助員工執行粗重的體力勞動工作 – 毫不鬆懈且保持恆定的速定。這套系統是由 KUKA 的系統合作夥伴 Scott 公司所安裝。


KUKA 的堆垛單元可全自動堆疊紙箱

紙箱一個接著一個,一疊接著一疊:一家澳洲身體保養品製造商採用由 KUKA 系統合作夥伴 Scott 所安裝的全自動系統來疊放產品。解決方案:在一個自動化雙工作單元中,一架 KUKA 的 KR QUANTEC PA 在生產線旁堆疊大型紙箱。客戶不僅受益於高度可靠性和效率,還可以透過這套堆垛系統來提高員工在工作中的安全性。

堆垛單元實現全自動化堆垛

堆垛機器人與工廠員工之間採用安全圍欄形成隔離,機器人從輸送系統上逐一拾起紙箱,然後將其以指定的方式疊放在預先準備好的棧板上。當棧板放滿時,堆垛系統背面的保護裝置會自動升起,讓操作人員能夠拿取已疊好的產品。這時候,機器人會在一旁的第二個單元上同時繼續進行堆疊。透過這套智慧型雙單元系統,生產線不需中斷運行,而且當單元停止使用時,歸功於現有的安全系統,倉儲員工也可以進入單元。
機器人利用吸盤將箱子吸起,然後放在棧板上

可靠的機器人和堆垛系統合作夥伴

KUKA 是機器人整合商 Scott 多年來的固定合作夥伴。原因之一:在全球均能快速提供機器人。從初次聯繫到堆垛單元出貨,Scott 只需 14 週的時間。「在這個專案計劃中,KUKA 的靈活策劃和快速處理能力是我們選擇 KUKA 作為機器人合作夥伴的關鍵因素」,Scott 工業自動化公司銷售經理 Simon Parker 表示。由 KUKA 精選的機器讓 Scott 公司能為客戶提供結構緊實且設計簡明的堆垛單元,同時價格經濟實惠。
KR Quantec 的全新工作空間

KR QUANTEC 提供多元化堆疊功能

KUKA 的 KR QUANTEC PA 是堆垛和疊放作業的最佳全自動化末端解決方案。客戶當時正在尋找可以將手動堆疊作業完全自動化的可能性,以便同時降低勞工成本和提升員工的安全性。「客戶需要的是一套體積緊實的機器人堆垛系統,必須能快速整合至既有的生產線,並且對現況不能發生太大的影響。關鍵就在於一個堆垛單元,可以讓員工將堆疊好的棧板移開的同時,不需停止生產過程」,Simon Parker 說。Scott 為此開發了一個靈活的自動化解決方案,不僅能夠全自動堆疊不同的紙箱,還能夠在不需中斷過程的情形下,讓員工安全地接近堆垛單元來移開堆好的棧板。
堆垛機器人在工作單元內

KUKA 堆垛系統成為節省成本的解決方案

Scott 也滿足了客戶的另一個要求:一套模組化堆垛系統,在製造廠房中佔用面積小。歸功於 KR QUANTEC PA 的小覆蓋面積、修長底架和少量干擾輪廓,堆垛單元在生產過程中僅佔用非常小的空間,也因此其高工作效率更是讓人讚賞:KUKA 機器人每分鐘可堆疊多達 30 個不同的紙箱,最高堆疊高度達 2.40 公尺。 

產能滿載無間斷

自動化堆垛技術還能夠均勻堆疊的紙箱,避免產品掉落或是棧板傾斜。此外,堆垛單元以恆定的速度工作,不會中斷也不需休息。如此一來,客戶對於 Scott 和 KUKA 所提供的系統感到非常滿意。在低生產成本、可靠搬運不同的成堆紙箱,以及提升員工安全等方面的要求,都完全獲得實踐。

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定