Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR AGILUS ultra schließt Lücke zu den niedrigen Traglasten und bietet flexible Einsatzfähigkeit

KUKA erneuert das Portfolio der Kleinrobotik: Die neue Produktfamilie schlägt die Brücke zwischen der KR AGILUS-Serie und der Familie des KR CYBERTECH nano: Das Multitalent KR AGILUS ultra bringt bei einer Rated Payload von bis zu 16 Kilogramm eine hohe Performance mit, wodurch er die Automatisierung in vielen Branchen und Bereichen voranbringt.

20. Jänner 2026


Auftakt zur neuen Generation der Kleinrobotik

Mit der Produktfamilie KR AGILUS ultra hat KUKA einen neuen Kleinroboter im Portfolio, basierend auf einer neuen Generation der beliebten KR AGILUS-Serie. Bei einer deutlich höheren Traglast – der KR AGILUS ultra hat eine Rated Payload von bis zu 16 Kilogramm – büßt der Kleinroboter aber keineswegs in der Performance ein. Im Gegenteil. Die Bewegungen sind schneller und präziser. Die Zykluszeiten können verkürzt werden, die Achsen bewegen sich schneller und aufgrund des reduzierten Schwingungsverhaltens ist eine höhere Positioniergenauigkeit möglich. Die Performance in Kombination mit einem kleinen Footprint macht den KR AGILUS ultra zum optimalen Partner in den Bereichen Electronics, Automotive und General Industry, wo er für Tätigkeiten wie Handling, Be- und Entladen sowie für Testen und Prüfen genutzt wird.

Vielseitig einsetzbar dank IP67-Zertifizierung

Der KR AGILUS ultra kann beispielsweise sehr gut eingesetzt werden für eine Entladearbeit in Kombination mit einer Spritzgussmaschine. Denn aufgrund der vollständigen IP67-Zertifizierung ist der Kleinroboter immun gegen Spritzwasser, Emulsionen und Reinigungsflüssigkeiten. „Im Vergleich zu seinen Vorgängern sind nicht nur die Arme oder bestimmte Achsen mit dem Schutz versehen, sondern der komplette Roboter“, sagt Produktmanager Markus Hollfelder-Asam. Ein weiterer Anwendungsfall sind Zellen mit hoher Integrationsdichte, etwa im Kontext von Advanced Packaging. Dafür verfügt der KR AGILUS ultra über reduzierte Störkonturen und ein kompaktes Sechsachs-Design mit innenliegender Kabel- und Energieführung.
Aufgrund der vollständigen IP67-Zertifizierung ist der Kleinroboter immun gegen Spritzwasser, Emulsionen und Reinigungsflüssigkeiten

Inklusive AI Readiness ist der Kleinroboter der neuen Generation offen für künftige Erweiterungen.

Markus Hollfelder-Asam, Produktmanager

Niedriger Footprint und AI ready

Der niedrigere Footprint macht ihn für Kunden besonders interessant. Bei der Steuerung lautet das Stichwort Kompatibilität: Der KR AGILUS ultra funktioniert mit dem neuen KR C5 micro Controller und dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS2, das auch das ebenfalls neue Handbediengerät KUKA smartPLUG unterstützt. „Inklusive AI Readiness ist der Kleinroboter der neuen Generation offen für künftige Erweiterungen“, betont der Produktmanager. Damit eröffnet der KR AGILUS ultra nicht nur neue Einsatzbereiche, sondern geht auch in Sachen Technik voran. „Vor allem für Kunden in hochautomatisierten Produktionsumgebungen mit engen Platzverhältnissen ist der neue Kleinroboter ideal geeignet“, sagt Hollfelder-Asam.

Weitere Informationen zum KR AGILUS ultra

Erfahren Sie mehr über die neue Generation der Kleinrobotik.