Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Zwei starke Allrounder von KUKA: Die neue Generation der KR CYBERTECH-Familie

Mit den Traglasten 25 und 35 Kilogramm erweitert KUKA das Portfolio der KR CYBERTECH-Familie und schließt damit die Lücke zur mittleren Traglastklasse. Dank flexibler Montage, einer neu entwickelten Zentralhand und starker Performance sind die beiden Modelle vielseitig einsetzbar. Doch nicht nur die Roboter der neuen Generation überzeugen: zusätzlich launcht KUKA eine neue Steuerungsvariante, die in Kombination mit dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS2 und dem neuen Handbediengerät KUKA smartPLUG ein innovatives Gesamtpaket bildet, das Allrounder-Qualitäten hat.

4. März 2026


Höhere Performance bei gleichem Footprint

Mit den Varianten 25 und 35 Kilogramm Traglast der neuen Generation der KR CYBERTECH-Familie erweitert KUKA 2026 sein Portfolio um zwei flexible, leistungsstarke Robotermodelle. „Mit den beiden Robotern gehen wir mit dem aktuellen Trend: Die Maschinen werden leistungsfähiger bei gleichbleibender Größe“, sagt Produktmanager Markus Hollfelder-Asam. Das bestätigen auch die Zahlen: Bei gleichem Footprint konnte beispielsweise die Wiederholgenauigkeit verbessert werden. Die beiden neuen Robotermodelle sind außerdem nicht nur bereit für KI-Anwendungen, sondern auch bereit für die ISO 10218:2025.

Volle Flexibilität bei der Montage

Was der KR CYBERTECH vor rund zehn Jahren erstmals ermöglichte, setzt sich auch in der neuen Generation fort: die volle Flexibilität. „Ob am Boden oder an der Wand, in jeglichem Winkel lassen sich die beiden Modelle installieren“, sagt Hollfelder-Asam. Das macht die Roboter in ihrer Anwendung zu Allroundern. Sie unterstützen etwa beim Handling, beim Entladen, bei Pick-and-Place-Aufgaben oder beim Testing.

Mit den beiden Robotern gehen wir mit dem aktuellen Trend: Die Maschinen werden leistungsfähiger bei gleichbleibender Größe.

Markus Hollfelder-Asam, Produktmanager

Neu entwickelte Roboterhand

Dazu haben die beiden Roboter eine komplett neu entwickelte Zentralhand. Die solide Handgelenkskonstruktion sorgt für eine verbesserte Steifheit, die beim Handling, schnellen Pick-and-Place-Aufgaben oder insbesondere bei Anwendungen mit zusätzlichen Prozesskräften von Vorteil ist. Die optimierte Bahngenauigkeit erfüllt zudem auch die strengen Anforderungen bei anspruchsvollen Applikationen, beispielsweise im Bereich der Photovoltaik. Mit standardmäßiger Schutzklasse IP67 ist die Hand außerdem robust gegen Staub und Spritzwasser.

Innovatives Gesamtpaket

Die hohe Performance der Roboter wird zusätzlich optimiert, da die beiden neuen Modelle mit der neuesten Steuerungsvariante KR C5 slim für iiQKA.OS2 verfügbar sind. Sie ist platzsparend sowie leistungsstark und damit optimal geeignet für die Anwendungsbereiche des KR CYBERTECH. Die Steuerung kann unkompliziert durch zusätzliche Antriebseinheiten auf den freien Steckplätzen im neuen Steuerungsschrank aufgewertet werden. In Kombination mit dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS2 sowie dem neuen Handbediengerät KUKA smartPLUG erscheinen die beiden neuen KR CYBERTECH-Varianten somit in einem innovativen Gesamtpaket, das sich vielseitig, AI-ready und kosteneffizient in die Produktion der Zukunft einfügt.

Weitere Informationen zum KR CYBERTECH

Erfahren Sie mehr über den flexiblen KUKA Roboter.