Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Cobot vs. klassische Industrieroboter: Die richtige Wahl für flexible und platzoptimierte Automatisierung

Die Entscheidung zwischen Cobot und klassischem Industrieroboter hängt stark von Ihren Anforderungen ab: Platzverhältnisse, Flexibilität und Integration spielen heute eine entscheidende Rolle. Moderne Automatisierungslösungen müssen sich schnell an veränderte Produktionsbedingungen anpassen – genau hier zeigen Cobots ihre Stärken. Gleichzeitig bleiben klassische Industrieroboter die erste Wahl für maximale Performance und Skalierung.


Cobot oder Industrieroboter – worin liegt der Unterschied?

Klassische Industrieroboter sind für maximale Geschwindigkeit, Präzision und Produktivität ausgelegt. Sie arbeiten typischerweise in klar abgegrenzten Bereichen und eignen sich für hochvolumige, standardisierte Prozesse.

Cobots (kollaborative Roboter) hingegen wurden entwickelt, um flexibel, platzsparend und einfach integrierbar zu sein. Sie unterstützen Mitarbeiter direkt im Produktionsumfeld und lassen sich schnell an neue Aufgaben anpassen.

Wann lohnt sich ein Cobot? – Fokus auf Flexibilität und Platz

Cobots ermöglichen es, Automatisierung auch dort einzusetzen, wo klassische Roboter bisher zu komplex oder zu groß waren, wo Flexibilität, einfache Integration und die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter im Vordergrund stehen.

  • Einfache Inbetriebnahme im Fokus steht

    • Intuitive Bedienung und Programmierung
    • Schnelle Integration in bestehende Umgebunge
  • Hohe Flexibilität gefragt ist

    • Schneller Wechsel zwischen Anwendungen
    • Einfache Anpassung an neue Prozesse
    • Ideal für kleine Losgrößen oder wechselnde Produkte
  • Begrenzter Platz vorhanden ist

    • Kompakte Bauweise
    • Integration direkt in bestehende Arbeitsplätze
    • Kein klassischer Zellenaufbau notwendig

Wann sind klassische Industrieroboter die bessere Wahl?

Wenn maximale Produktivität und Skalierung im Vordergrund stehen, sind sie weiterhin die Benchmark.

  • Höhere Traglasten

    • Handhabung schwerer Bauteile
    • Große Werkzeuge und Endeffektoren
    • Anwendungen mit hohen Lastanforderungen
  • Große Reichweiten und Arbeitsräume

    • Große Arbeitsräume abdecken
    • Mehrere Stationen bedienen
    • Komplexe Fertigungszellen realisieren
  • Höhere Geschwindigkeit und Produktivität

    • Schnellere Zykluszeiten
    • Höherer Durchsatz
    • Wirtschaftlich in Serienproduktionen
  • Anspruchsvolle Schweißanwendungen

    • Lichtbogenschweißen
    • Punktschweißen
    • Dickblech- und Mehrlagen-Schweißen

Cobot vs. Industrieroboter: Der direkte Vergleich

Kriterium Cobot (kollaborativer Roboter) Industrieroboter
Zusammenarbeit mit Menschen Direkte Zusammenarbeit möglich (HRC), oft ohne Schutzzaun In der Regel getrennt vom Menschen (Schutzzaun erforderlich)
Sicherheit Integrierte Sensorik (z. B. Drehmoment-/Kraftsensoren) für sichere Interaktion Sicherheit meist extern (z. B. Zäune, Scanner, Safety-Systeme)
Geschwindigkeit Reduziert im kollaborativen Betrieb Sehr hoch, für maximale Produktivität ausgelegt
Traglast Niedrig bis mittel (typisch bis ca. 15–30 kg) Sehr breit, bis mehrere hundert kg möglich
Genauigkeit & Steifigkeit Geringer als bei Industrierobotern Sehr hoch, ideal für präzise Fertigung
Programmierung Einfach, intuitiv, oft per Handführung Komplexer, erfordert Expertenwissen
Inbetriebnahme Schnell, Plug-and-play-orientiert Aufwändiger (Integration, Sicherheit, Programmierung)
Flexibilität Hoch – ideal für wechselnde Aufgaben und kleine Losgrößen Eher für stabile, standardisierte Prozesse
Kosten (Einstieg) Niedriger Einstieg, besonders für KMU attraktiv Höher durch Integration und Infrastruktur
Produktivität Niedriger als klassische Roboter Sehr hoch, für 24/7-Betrieb optimiert
Einsatzbereiche Assembly, Pick & Place, leichte Automation Schweißen, Heavy Handling, High-Speed-Prozesse
Platzbedarf Kompakt, geringer Footprint Größerer Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich
Betriebsmodell Mensch und Roboter arbeiten Seite an Seite Vollautomatisierte, abgeschirmte Prozesse

Unterscheidet sich die Programmierung von Cobots und Industrierobotern?

Nein. Die Programmierung von Cobots und Industrierobotern unterscheidet sich bei KUKA nur geringfügig. Alle KUKA Roboter – vom kollaborativen Roboter bis zum klassischen Industrieroboter – basieren auf der gemeinsamen Software- und Steuerungsplattform iiQKA.OS2. Dadurch profitieren Anwender von einheitlichen Bedienkonzepten, Programmierwerkzeugen und Workflows. Je nach Anwendung können Roboter per Teach-in, grafischer Benutzeroberfläche oder klassischer Programmierung eingerichtet werden. Mit der Engineering-Suite iiQWorks lassen sich Roboteranwendungen zudem simulieren, programmieren und effizient in Betrieb nehmen. So können sowohl Cobots als auch Industrieroboter mit denselben Werkzeugen geplant, programmiert und betrieben werden.

Zentrale Programmier- und Engineering-Tools: