Choisissez votre emplacement:

Emplacement

iiQKA.AI Vision : Traitement industriel d’images pour robots

iiQKA.AI Vision est le logiciel de traitement industriel d’images intégré destiné aux applications de robotique industrielle, pour la vision 2D et 3D. La solution se configure dans iiQWorks par glisser-déposer et prend en charge des applications courantes telles que le Bin Picking, le montage, le contrôle qualité et la dépalettisation. Le traitement d'images s'effectue directement sur le contrôleur, sur une unité de calcul intégrée, et est complété par des fonctions d'IA, ce qui permet de mettre en œuvre des applications de vision efficaces et évolutives, même sans savoir-faire approfondi en vision industrielle.


Vision 2D et 3D avec reconnaissance et localisation d'objets basées sur l'IA

Le logiciel de traitement d'images détecte, classe et localise de manière fiable les pièces en 2D et en 3D, même lorsque celles-ci sont disposées de manière aléatoire, présentent des géométries complexes ou que les conditions environnementales varient. À partir de données d'images ou de nuages de points, des informations précises sur la position et la préhension sont calculées et transmises directement au robot.

Le traitement s'effectue directement sur le contrôleur, sur la plate-forme KUKA AI Extension, une unité de calcul intégrée basée sur la technologie NVIDIA. Cela permet de disposer d'une puissance de calcul suffisante pour les tâches de vision exigeantes, sans avoir recours à des systèmes externes ni à une infrastructure supplémentaire. Associée à une intégration transparente dans le contrôleur de robot et dans l'ingénierie, cette solution permet de mettre en place des processus continus, stables et à faible latence, de la capture à l'exécution, et garantit une qualité d'image élevée et constante.

Vos avantages : Efficacité, intégration et disponibilité opérationnelle immédiate

  • Accéder rapidement à une application Vision productive

    • Configuration visuelle par glisser-déposer dans iiQWorks
    • Modèles pour des applications courantes
    • Flux de travail guidés, de la configuration à la mise en service
  • Coûts moindres et complexité réduite

    • Aucun matériel IPC externe n'est nécessaire
    • Réduction du nombre d'interfaces et de composants du système
    • Moins d'efforts d'intégration et de maintenance
  • Traitement d'images robuste

    • Reconnaissance précise d'objets en 2D et 3D
    • Détermination automatique de la position et calcul du point de préhension
    • Fiable même en cas de variation des pièces et des conditions d'éclairage
  • Un système intégral, de l'ingénierie à l'exploitation

    • Intégration directe dans iiQWorks et le contrôleur de robot
    • Un flux de travail harmonisé, de la configuration à la mise en service
    • Gestion et surveillance centralisées via l'interface utilisateur Web

Domaines d'application typiques des systèmes intelligents de traitement d'images assistés par robot


Bin Picking en 3D

Prélèvement fiable de pièces en vrac

  • Génère et traite des nuages de points 3D pour la reconnaissance d'objets
  • Localise les objets avec précision et détermine les points de préhension à partir de données CAO ou d'une logique apprise
  • Calcule automatiquement des stratégies de préhension stables et présentant peu de risques de collision

Vision industrielle en 2D et 3D

Chargement et déchargement automatique de machines
  • Détecte les pièces et leur position devant et à l'intérieur de la machine
  • Permet une manipulation automatique sans position définie avec précision
  • Assure la stabilité des processus de chargement et de déchargement

Dépalettisation en 3D

Déchargement automatisé de palettes
  • Détecte la disposition, la position et l'orientation des produits
  • Adapte dynamiquement la stratégie de préhension aux différentes configurations d’empilage
  • Garantit la stabilité des processus, même lorsque les motifs varient

Conveyor Tracking en 2D et 3D

Préhension précise sur le convoyeur
  • Détecte les objets en mouvement en temps réel
  • Synchronise les mouvements du robot avec la vitesse du convoyeur
  • Calcule en continu des positions précises pour la préhension en mouvement

Positionnement et guidage en 2D et 3D

Positionnement précis des pièces
  • Reconnaît les pièces en 2D ou en 3D et détermine leurs coordonnées exactes
  • Guide le robot vers le point de destination avec des coordonnées précises et en temps réel
  • Compense automatiquement les écarts de position
  • Processus reproductibles

Intégration optimale dans les systèmes

Une collaboration fluide avec les robots industriels
  • Prend en charge aussi bien les tâches de précision en 2D que les scénarios complexes de manipulation en 3D
  • Permet une planification de trajectoire sans collision
  • Réduit le nombre d'interfaces grâce à une architecture intégrée et renforce la stabilité du système

Lancez votre projet Vision

Le traitement industriel d’images adapté aux besoins de votre entreprise : Configurez iiQKA.AI Vision de manière ciblée pour votre application dans my.KUKA, y compris le choix des caméras et des objectifs adaptés. KUKA propose également un accompagnement allant de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exploitation stable de votre application.