Piattaforme mobili di KUKA
Le piattaforme mobili di KUKA introducono una nuova dimensione nella mobilità nell’era di Industrie 4.0. Per l'industria aeronautica, per l’industria automobilistica o per molti altri settori: non era mai stato così semplice integrare in modo rapido e affidabile robot autonomi e piattaforme mobili in impianti e celle robotizzate.
Tutte le piattaforme mobili vi garantiscono la massima libertà di movimento. Il sistema di ruote Mecanum consente un trasporto altamente preciso, anche con i carichi più pesanti. Il funzionamento completamente automatico impiega un sistema a navigazione autonoma. La nostra gamma di piattaforme robot mobili omnidirezionali offre la base per le strutture flessibili di produzione del futuro.