Scegli la tua località:

Paese

Piattaforma mobile autonoma

Focus sulla libertà di movimento: soluzioni per la mobilità autonoma e il lavoro sicuro

Le piattaforme mobili di KUKA introducono una nuova dimensione nella mobilità nell’era di Industrie 4.0. Per l'industria aeronautica, per l’industria automobilistica o per molti altri settori: non era mai stato così semplice integrare in modo rapido e affidabile robot autonomi e piattaforme mobili in impianti e celle robotizzate. 

Tutte le piattaforme mobili vi garantiscono la massima libertà di movimento. Il sistema di ruote Mecanum consente un trasporto altamente preciso, anche con i carichi più pesanti. Il funzionamento completamente automatico impiega un sistema a navigazione autonoma. La nostra gamma di piattaforme robot mobili omnidirezionali offre la base per le strutture flessibili di produzione del futuro.

Il concetto di navigazione di KUKA consente alle piattaforme mobili di muoversi in qualsiasi direzione.

Le piattaforme di trasporto autonome di KUKA in sintesi