KR QUANTEC press
KR QUANTEC pressはプレス連結に特化したKUKAの産業用ロボットです。最高精度と最大リーチをもつこの産業用ロボットは、装填・取り出しおよびプレスラインの連結においてはベストチョイスです。
KR QUANTEC pressはプレス工場への導入のために最適化されています。このロボットで、大小のプレス間隔でのプレスの連結や中程度から大きい基板の搬送またはプレスラインの装填・取り出しなど、さまざまなアプリケーションを実現できます。高速軸がプレス連結の高いスピードを可能にするので、自動車産業に非常に適しています。
KR QUANTECプレス連結ロボットは床設置型と天井設置型が用意されています。
KR QUANTEC press データの概要
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
可搬重量
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
最大リーチ
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
形状
|
プレス連結ロボット
|
プレス連結ロボット
|
プレス連結ロボット
|
プレス連結ロボット
|
想定される作業環境
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
取付け位置
|
床
|
天井
|
天井
|
床
|
保護等級
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
データシート
|
||||
追加リンク |
||||
KUKA Xpert
|
||||
コントローラー
|
||||
Robot Packs
|
||||
ポジショナ&リニアユニット
|