最大の柔軟性、最小のTCO(総保有コスト)
KUKAの豊かな経験をもとに開発されたKR QUANTECシリーズが、信頼性・万能さ・効率性を備えた、お客様の生産設備にぴったりのソリューションを提供します。
現場での対荷重アップロードが可能で、モーションモードにより製造工程に合った性能を発揮します。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
高可搬重量クラス最大のラインアップ。自動車産業から鋳造業、医療分野に至るまで、幅広い分野に対応するオールラウンドプレイヤー。
KUKAの豊かな経験をもとに開発されたKR QUANTECシリーズが、信頼性・万能さ・効率性を備えた、お客様の生産設備にぴったりのソリューションを提供します。
スリムになったハンド、コンパクトになった設置面積が、複雑なアプリケーションのエンジニアリングもシンプルにします。また革新的な電源供給仕様が、シンプルなシミュレーションと経済的なセルプランニングを実現。停止距離の短さもコンパクトなセル/システム設計を可能にし、システムプランニングおよびシステム付け替え時の柔軟性を広げています。
KR 120 R2700-2 | KR 120 R2700-2 F | KR 120 R2700-2 HO | KR 120 R3100-2 | KR 120 R3100-2 F | KR 120 R3500-2 P | KR 120 R3500-2 P-C | KR 120 R3900-2 K | KR 150 R2700-2 | KR 150 R2700-2 F | KR 150 R3100-2 | KR 150 R3100-2 F | KR 150 R3100-2 HO | KR 180 R2900-2 | KR 180 R2900-2 F | KR 180 R3500-2 K | KR 180 R3500-2 K-F | KR 210 R2700-2 | KR 210 R2700-2 F | KR 210 R3100-2 | KR 210 R3100-2 C | KR 210 R3100-2 F | KR 210 R3300-2 K | KR 210 R3300-2 K-F | KR 240 R2900-2 | KR 240 R2900-2 C | KR 240 R2900-2 F | KR 240 R2900-2 HO | KR 250 R2700-2 | KR 250 R2700-2 C | KR 250 R2700-2 F | KR 270 R3100-2 K | KR 270 R3100-2 K-F | KR 300 R2700-2 | KR 300 R2700-2 C | KR 300 R2700-2 C-F | KR 300 R2700-2 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可搬重量
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
250 kg
|
250 kg
|
250 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
最大リーチ
|
2701 mm
|
2701 mm
|
2701 mm
|
3100 mm
|
3100 mm
|
3505 mm
|
3505 mm
|
3904 mm
|
2701 mm
|
2701 mm
|
3100 mm
|
3100 mm
|
3100 mm
|
2900 mm
|
2900 mm
|
3505 mm
|
3505 mm
|
2701 mm
|
2701 mm
|
3100 mm
|
3065 mm
|
3100 mm
|
3305 mm
|
3305 mm
|
2900 mm
|
2865 mm
|
2900 mm
|
2900 mm
|
2701 mm
|
2671 mm
|
2701 mm
|
3105 mm
|
3105 mm
|
2701 mm
|
2671 mm
|
2671 mm
|
2701 mm
|
形状
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
プレス連結ロボット
|
プレス連結ロボット
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
想定される作業環境
|
標準
|
鋳造
|
食品
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
食品
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
食品
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
取付け位置
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
天井
|
床
|
保護等級
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
データシート
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加リンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントローラー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジショナ&リニアユニット
|