위치를 선택하십시오:

국가

KUKA 리니어 유닛 KL 100

KUKA 리니어 유닛 KL 100은 독립형 1축 리니어 유닛입니다. 바닥, 천장 또는 벽에 장착할 수 있으며 로봇의 부가축으로 사용됩니다. 상응하는 로봇 컨트롤러를 통해 제어됩니다.


리니어 유닛 KL 100은 KR AGILUS에서 작동합니다.

리니어 유닛 KL 100이 KR AGILUS에서 작업 중입니다.

리니어 유닛 KL 100의 데이터 및 사양

가반하중 100 kg 
 축의 수  1
반복 정확성 +/- 0.02mm
반복 정확성 바닥, 천장, 벽
속도 2.5m/s
보호 등급 IP 65

리니어 유닛 KL 100의 주요 특징:

  • KR AGILUS 시리즈의 모든 로봇에 적합
  • 다양한 로봇 기본 위치에서 최대 4대의 로봇을 하나의 리니어 축으로 가동:
    8가지 다양한 기본 위치에 로봇을 설치할 수 있으며 애플리케이션에 따라 추가 텐더 캐리지를 사용할 수 있습니다.
  • 미러 이미지 동작 구현:
    미러 이미지 동작 프로그램의 적용
  • FEM 최적화:
    FEM 분석을 통한 비틀림 강성 적용 및 정밀 경로 어플리케이션에도 사용 가능.
  • 통합형 구동장치:
    리니어 유닛의 구동장치는 수학적으로 링크된 축으로서 로봇 컨트롤러에 통합되어 있으며, 따라서 별도의 구동장치가 필요하지 않습니다.
  • 바닥 설치형의 경우 내부에 배치된 드래그 체인:
    5500 mm의 최대 정격 이송거리 조건에서 드래그 체인은 매우 콤팩트한 형태로 내부에 배치가 가능합니다.

사용 영역 

 KUKA 리니어 유닛 KL 100은 다음의 사용 영역에 적합합니다.

  • 핸들링 및 로딩/언로딩
  • 삽입, 계장
  • 절삭 공작 기계
  • 기타 핸들링
  • 기타 작업
  • 기타 장비 핸들링
  • 플라스틱 가공 기계
  • 성형장비
  • 측정, 테스트 및 검사