위치를 선택하십시오:

국가

KS Rack Changer: Movement in your production

Reliable loading and unloading of component racks with a payload up to 990 kg: An easy task for the KS Rack Changer. It makes a smooth production process possible even when relatively large components are involved.


용접 시스템에서는 차체 부품 운송과 공급을 위해 부품 컨테이너, 이른바 랙 투입을 선호합니다.

KS 랙 체인저는 모든 랙 변경이 가장 짧은 시간 내에 수행되도록 합니다. KS 랙 체인저는 필요한 랙 사이즈에 그때그때 적응할 수 있습니다. 이런 장점과 단순한 구조 덕분에 KS 랙 체인저는 훌륭한 작업도구의 역할을 다합니다.

KS 랙 체인저의 작동방식

당사의 랙 체인저는 주로 4개의 스테이션으로 이루어집니다.

  • 적재: 1단계에서 랙은 해당 차체 부품과 함께 지게차 또는 터거 트레인에 의해 적재 스테이션에 운반됩니다.
  • 운반 1: KS 랙 체인저의 설비 측에서는 빈 랙이 텔레스코픽 포크를 통해 수직으로 들려서 대기 위치로 이동합니다.
  • 운반 2: 부품으로 가득 찬 캐리어가 이제 하역 준비를 합니다. 이를 위해 이전에 빈 부품 컨테이너가 수거되었던 위치로 캐리어가 이동합니다.
  • 하역: 한쪽에서 부품이 가득 찬 랙이 비워지는 동안에 다른 쪽에서는 빈 컨테이너가 대기 위치에서 내려와 하역 위치로 이동합니다. 이제 랙 교체 주기가 다시 시작됩니다. 

KS 랙 체인저의 장점

  • 비용 효율성: KS 랙 체인저는 표준화된 컴포넌트로 신속히 조립되며 정비가 거의 필요치 않습니다.
  • 다목적 사용: 랙 폭은 약 1,200~4,400mm이고 랙 깊이는 1,200~1,800mm입니다. 더 자세한 내용은 당사로 문의하십시오.
  • 엄청난 효율: 40초 이내에 적재된 랙이 준비됨