KR QUANTEC PA
Náš rad KR QUANTEC PA ponúka najrýchlejší, najpresnejší a najsilnejší paletizačný robot na trhu. Vsaďte na maximálnu kompaktnosť a najlepšiu efektívnosť procesu.
KR QUANTEC PA vo vyhotovení Arctic
KR QUANTEC PA vykonáva paletizáciu rýchlo a presne aj pri chladných teplotách. Vďaka vyhotoveniu Arctic si vystačí bez ochranného krytu. Jeho odolnosť voči teplotám ďaleko pod hranicou nula stupňov z neho robia paletizačného profesionála v oblasti potravinárstva. KR QUANTEC PA Arctic pracuje maximálne presne aj pri teplote mínus 30 stupňov. Jeho veľký dosah umožňuje krátke doby cyklov a vysokú flexibilitu pri stohovaní a odkladaní v mrazivom prostredí.
Získajte viac informácií o vyhotovení Arctic robota KR QUANTEC PA
KR QUANTEC PA Prehľad údajov
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 140 R3200-2 PA | KR 140 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA | KR 180 R3200-2 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | KR 240 R3200-2 PA | KR 240 R3200-2 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaťaženie
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
140 kg
|
140 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
Maximálny dosah
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
Konštrukcia
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Paletovač
|
Prevedenie podľa prostredia
|
Štandardné
|
Arctic
|
Food
|
Štandardné
|
Food
|
Štandardné
|
Arctic
|
Food
|
Štandardné
|
Food
|
Štandardné
|
Arctic
|
Food
|
Štandardné
|
Food
|
Montážna poloha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Krytie
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datové listy
|
|||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||
Další odkazy |
|||||||||||||||
Riadenie
|
|||||||||||||||
Balíky robotov
|
|||||||||||||||
Pozitívne & lineárne jednotky
|