Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA employees are supported by FlexFellow

Koboty: inteligentní robotický kolega

S koboty se továrna proměňuje v „smart factory“. V roce 2014 vyvinula společnost KUKA prvního kobota na světě, model LBR iiwa. Provádí pracovní kroky, které jsou pro člověka namáhavé, monotónní nebo dokonce nebezpečné. Kolaborativní robot tak optimalizuje procesy a zvyšuje produktivitu.


Kobot vs. robot: Co přesně je kobot?

Koboty jsou kolaborativní nebo spolupracující roboty, které smí pracovat s lidmi ve stejné pracovní zóně bez nutnosti instalace ochranných zařízení. Senzory a kamery na kobotu zaručují, že robot své lidské kolegy nikdy nezraní. Konvenční roboty v průmyslu naopak vyžadují ochranné ploty a další bezpečnostní opatření.

Spolupráce člověka s robotem: Zaručená bezpečnost

Robot je nyní strojem, kterého se člověk může dotýkat a komunikovat s ním. Člověk a kobot sdílejí společné pracoviště, a to bez jakéhokoli rizika. Společnosti tak nemusí investovat do drahých přívodních systémů a výrobních ploch. Všude tam, kde člověk spolupracuje s robotem, jsou konvenční bezpečnostní opatření nadbytečná. V případě neočekávaného kontaktu například kolaborativní roboty snižují rychlost a tím i svoji kinetickou energii. Odpadají tak obvyklé dodatečné náklady na bezpečnostní techniku a ochranné oplocení. Tam, kde žádný plot neomezuje manévrovací prostor, je cesta volná pro nové, vysoce účinné a mnohem flexibilnější úkoly: ať už jako pracovní asistent v průmyslu, jako servisní robot ve veřejných prostorách, jako ošetřovací robot v klinickém prostředí nebo jako pomocník v domácnosti.
Cobots in Industry
Koboty usnadňují provádění detailních prací a také v této oblasti znamenají zvýšení kvality.

Koboty KUKA: Oblasti použití v průmyslu

Nebezpečné práce vykonávané nad hlavou, monotónní a opakující se procesy nebo detailní práce vyžadující maximální přesnost: Koboty přebírají tyto pracovní kroky, usnadňují pracovníkům práci a zajišťují konstantně vysokou kvalitu. Díky integrovaným senzorům umožňují kolaborativní roboty automatizaci montážních úkolů zahrnujících drobné součásti – montují ozubená kola, vkládají gumové zátky nebo zpracovávají opotřebené díly.
Lidští kolegové se tak mohou soustředit na jiné segmenty své práce. Zatímco kobot zpracovává díl, pracovník již připravuje další výrobní krok. Tyto roboty inteligentně reagují na své okolí a zároveň se samostatně pohybují. Tomu se říká spolupráce člověka s robotem (HRC) nebo také kolaborativní robotika. Inteligentní koboty otevírají nové oblasti automatizace: Nakládají stroje nebo logistické systémy, montují roboty a mnoho dalšího.

Kobot KUKA LBR iiwa: AI - Umělá inteligence ve výrobě

V roce 2014 položila společnost KUKA s robotem LBR iiwa základy nového vztahu mezi člověkem a robotem v Průmyslu 4.0. Jako součást chytré továrny je robot LBR iiwa díky své senzitivní technice schopen se učit od svých lidských kolegů. Připojen ke cloudovému úložišti a speciálně naprogramovaný může tento kobot také samočinně dokumentovat výsledky své práce, kontrolovat a optimalizovat je.

Koboty v akci: Výroba karoserií ve společnosti Ford s pomocí čtyř kobotů LBR iiwa

Člověk a kobot pracují společně ruku v ruce. V takovém případě jde o aplikaci švu těsnicí látky - což je monotónní, namáhavý a špinavý pracovní proces. Pro člověka nepříjemná práce, pro spolupracujícího robota žádný problém: Pracovník jednou naprogramuje robota prostřednictvím ručního ovládání. Chytrý kobot poté samostatně provede posloupnost pohybů - a to rychle, přesně a efektivně. 
Kobot jako záruka úspěchu: „Naší pracovníci se nyní mohou soustředit na plynulý pracovní proces,“ říká výrobní inženýr firmy Ford Michael Koch.

The LBR iisy in operation at Zollner

The new LBR iisy cobot from KUKA in operation at Zollner

LBR Med: kolaborativní robot pro obor lékařství

Právě v oblasti lékařské techniky je přesná práce naprostou nutností. Díky kobotu KUKA LBR Med mají lékaři a zdravotnický personál k dispozici spolehlivého kolegu.

Senzitivní sedmiosý lehký robot lze použít k diagnostice, léčbě a chirurgickým zákrokům. Používá se všude tam, kde jsou vyžadovány namáhavé, opakující se, únavné činnosti nebo mimořádná přesnost.


LBR Med
HRC v lékařství: Robot Sculptura dokáže nádory cíleně ozařovat.
Zdravotní personál také používá koboty při rehabilitaci. Rehabilitační robot ROBERT® rozhýbává pacienty po operacích a usnadňuje tak práci zdravotního personálu fyzicky i psychicky.
HRC v rehabilitaci: Kobot pohybuje zraněnou nohou a pomáhá tak pacientovi a zdravotnímu personálu.

Výhody kobotů v průmyslu

  • Icon: Effiziente Arbeitsteilung

    Efektivní dělba práce:

    Člověk a robot se vzájemně doplňují. Zatímco kobot provádí namáhavé a monotónní činnosti, pracovník připravuje další kroky, kontroluje výsledky a zajišťuje efektivní proces.
  • Zaručená bezpečnost:

    Kolaborativní robot bezpečně a rychle provádí úkoly, které jsou pro člověka nebezpečné nebo nepříjemné. Kobot také bezchybně zvládá činnosti, které vyžadují vysokou úroveň koncentrace po delší dobu.
  • Maximální automatizace:

    Inteligentní roboty jsou optimálně vzájemně propojeny. Učí se, jak efektivně a společně provádět pracovní kroky. Tak funguje inteligentní výroba s koboty (smart production). 
  • Konstant hohe Qualität

    Vysoká kvalita výroby:

    Robot pracuje přesně, rychle a bez přestávky. Kromě toho může kobot pracovat inteligentně a učit se a optimalizovat po sobě jdoucí pracovní kroky. Důsledkem je vyšší kvalita produktů.

Meet & Greet s kobotem

Zažijte dokonalou spolupráci člověka s robotem na vlastní kůži - v našem centru KUKA HRC Tech-Center.

Průmysl budoucnosti: Jak bude vypadat spolupráce člověka s robotem v budoucnosti?

Koboty hrají klíčovou roli v Průmyslu 4.0. Jsou všestrannými nástroji pro moderní, propojenou výrobu a logistiku, které spojují automatizační řešení se službami a databázemi. Čistě roboticky provozovaná továrna však zůstane iluzí i v tzv. smart factory. Klíčová role bude i nadále náležet člověku. Robot bude ale člověku dále ulehčovat práci a poskytovat podporu.
Člověk bude svoji práci provádět účinněji, soustředěněji a především ergonomičtěji. Právě ve stárnoucí společnosti je tento aspekt stále důležitější. Stále méně zaměstnanců bude muset v budoucnu generovat veškerý produktivní výkon pro sociální systémy. To je výzva, kterou lze zvládnout pouze tím, že dostupná pracovní sílu bude využívána produktivněji než ve všech generacích předtím.

Používame súbory cookies

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies