Konumunuzu seçin:

Ülke

Otomatik boyama ve kaplama

Boyama işlemlerinin otomasyonu, düşen maliyet ve artan kaliteden daha fazla esnekliğe kadar birçok avantaj sunar. Rakiplerinizden sıyrılın ve her zaman kazançlı çıkın. 


KUKA boyama robotları ile mükemmel boyama

Boyama sırasında güvenlik ve verimlilik garantisi

KUKA boyama robotları zekaları, hassasiyetleri ve hızları ile göz doldurur ve çok çeşitli sektörlerde farklı parçalar için kullanılabilir. Boyama işlemi için geliştirilen robotlar suda çözünür boya ve toz boya uygulamaları için optimize edilmiştir. Patlamalar genellikle gaz ve buhar gibi yanıcı aerosoller püskürtülürken meydana gelir ve bu durum üretimi ciddi boyutta etkileyebilir. Boyama robotlarımız en son teknolojiye sahip olduğundan robot sistemleri patlamaya karşı korumalıdır ve 3G/3B'ye göre ATEX uyumludur. Gaz birikimini önlemek için dahili olarak sürekli hava ile yıkanırlar. Bu, herhangi bir alev alma durumu veya toksik boya gazları birikimi olmadığı için boyahanenizde maksimum güvenliği garanti eder.

Esnek boyama robotları – her boyama işi için hazır

Dürr ve KUKA teknik bilgisi genel endüstri için optimum maliyetli tek bir robotik çözümde birleştirildi. Uygulama alanları; ahşap, plastik, cam ve metal yüzeylerdir.

Özellikle küçük iş parçalarının ve karmaşık geometrilerin boyanması için endüstri lideri boyama kalitesi

Optimum boyama işlemi için yüksek eksen hızı, en dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti ve kısa çevrim süreleri ile KR AGILUS tipi endüstriyel robotlar sunuyoruz. Robotik kolun hareketleri son derece hassas ve düzgündür. Patlamaya karşı korumalı KR AGILUS EX endüstriyel robotlar, kompakt tasarımına rağmen 6 kg ve 10 kg taşıma kapasitesine sahiptir ve çok çeşitli boya püskürtme tabancalarını taşıyabilir. 1101,1 mm'ye kadar robot erişim mesafesi, çeşitli endüstrilerde çok çeşitli uygulamalara olanak tanır.

Yüksek parlaklıkta otomatik boyama - Avantajlar


Patlamaya karşı korumalı ve ATEX uyumlu

KUKA'nın boyama robotları, 2014/34 sayılı ATEX yönetmeliğine uygundur ve 3G/3D uyumludur, bu da onları 2. ve 22. bölgelerde kullanım için ideal kılar. Robotlar koruma sınıfı Ex II uyumlu olduğundan üretiminizde güvenliği sağlar.

Daha az boya ihtiyacı 

Boyama işlemlerinin otomasyonu, endüstriyel robotların maksimum hassasiyeti sayesinde kaplama ürünlerinin tüketimini %30'a kadar azaltabilir.

Eşit boya uygulaması, tekrarlanabilir sonuçlar

Püskürtme tabancasının hassas ve düzgün hareketleri ve 0,03 mm'lik tekrarlanabilirlik ile sürekli kalite garanti edilir.

Verimli çalışma

Dahili motorlara en iyi şekilde sızdırmazlık havası uygulanabilir, böylece aşınmayan kaplama ve boya ile kir girişinde azalma garanti edilir.

Kalifiye işçi sıkıntısına rağmen üretim güvence altına alınır

Robotların sıkıcı ve monoton görevler için kullanımıyla üretim güvence altına alınır.

Seri boyamada çevrim süresi optimizasyonu

KUKA boyama robotları sürekli çalışmada en yüksek tekrarlanabilirliğe ulaşır ve seri boyama gibi son derece manuel işlemler için optimize edilmiştir.

Çalışanlar sağlığı koruması

Çalışanların yalnızca robotları denetlemesi gerekiyor ve artık zehirli gazlara maruz kalmıyorlar.

Esneklik

Farklı püskürtme tabancaları ve tercih ettiğiniz üreticilerin aksesuarlarının kullanımına imkan verir.

Optimum boyama işlemi için robotlar: Teknik özellikler

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Taşıma kapasitesi 6 kg 10 kg
Erişim mesafesi maks. 901,5 mm maks. 1101,5 mm
Yapı şekli Standart Standart
Ortam Patlamalara karşı korumalı Patlamalara karşı korumalı
Bağlantı konumu Zemin/ tavan/ duvar/ köşebentler Zemin/ tavan/ duvar/ köşebentler
Koruma sınıfı IP 67 IP 65 / IP 67
Kontrol sistemi KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Veri sayfası PDF PDF
KR AGILUS serisinin patlamaya karşı korumalı boyama robotları, ekstrem koşullarda bile son derece hassas çalışır. Herhangi bir montaj pozisyonuna uygun esnekliğin olması, farklı boyama ortamlarında optimum uyumu sağlar.

Otomatik çalışan boyahaneler

Araç gövdelerinin ve bileşenlerinin boyanması. 

Bir boyama robotu mu arıyorsunuz?

Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak ve yapılandırmak için sizinle birlikte çalışır.

Kolay boyama


my.KUKA’ya başarılı bir şekilde kaydolduktan hemen sonra çok sayıda fonksiyona erişim kazanırsınız. Hesabınızı doğruladıktan sonra şirketinize özel bilgiler ve avantajlar da edineceksiniz. Bu işlem, bireysel girişinizin güvenliğini artırır ve birkaç gün sürebilir.

Çerez kullanıyoruz

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları