选择您所在的地点:

国家

KR QUANTEC PA Arctic 

专为寒冷环境打造:KR QUANTEC PA Arctic 卸码垛机器人就是专为冷冻货盘卸码垛开发的。无需防护罩和机械加热装置。这使它在世界范围内尤为特别,成为适于食品工业的杰出卸码垛机器人。


用于低至 -30 °C 冷冻领域的灵活的卸码垛机器人

快速且高效地层层堆码冰淇淋、肉类、鱼类和其他冷冻产品

KR QUANTEC PA Arctic 作为久经考验的 KR QUANTEC PA 系列的耐寒版本,承担起要求苛刻的卸码垛任务,工作温度范围 -30 °C 至 +10 °C。这款机器人的作用范围为 3195 mm 负载能力为 120、180 和 240 kg ,以其循环时间短、灵活性高和堆放时杰出的精准性而呈现出优异的性能。KR QUANTEC PA Arctic 是市场上少有的在寒冷环境下无需防护罩即可工作的机器人。不必对其机器人手臂进行加热。此外,它还具有针对寒冷条件设计的一直延伸到法兰的拖链系统

小心地对待食品,谨慎地对待成本

作为用于冷藏库的卸码垛机器人,KR QUANTEC PA Arctic 能够完全可靠且高效地工作。这意味着没有温度波动,没有质量损失冷冻货品上没有结冰。与传统的采用可加热防护罩的解决方案相比,它不仅有巨大的成本节约潜力,而且因为无需更换材料而避免了停机时间。在冷藏库卸码垛工作中造成巨大成本的热排放,对于 KR QUANTEC PA Arctic 来说也不再是个问题。 

极寒环境自动化的优势——一层层、一盘盘

  • 耐寒

    • 配有专用液压油和耐低温密封件
    • 适于低温电缆套件的
      专用润滑脂
    • 所有塑料零件(如壳体)均适于冷藏库卸码垛环境
  • 强大

    • 高度灵活性、高效性和堆放时极具精准性
    • 从循环时间看它是市场上速度迅捷的卸码垛机器人
    • 即便在 240 kg 满负载情况下也能保持恒定的生产效率
  • 节省空间和成本

    • 狭长的底座只需要很小的置地空间
    • 实现了针对低温卸码垛任务的创新的工作单元设计方案
    • 与配备防护罩的解决方案相比具有很高的成本节约潜力

单机卸码垛时的灵活性

借助 KUKA.PalletTech 软件您可以迅速且直观地配置托盘的层数和目标以及堆垛的样式。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置