請選擇您的所在位置:

國家

全新的攪拌摩擦焊單元拓展了 KUKA 的委外生產業務

即使是焊接大型工件,全新的 KUKA 攪拌摩擦焊單元 cell4_FSW 也可達成極高的焊縫強度,且不易發生焊接變形。同時,這個單元極其靈活,企業現在也可以藉此在委外生產中獲益匪淺。

2021年9月20日


除了機器人、軟體和設備,KUKA 還可以提供用於特殊焊接工藝各種批量工件委外加工。為此,自動化專家目前為自家的設備機組增添了一款用於攪拌摩擦焊的創新型焊接單元,即 cell4_FSW (「Friction Stir Welding」)。這種攪拌摩擦焊主要是為一些材料的連接開闢了全新的可能性,而這些材料以前認為只能在有限範圍內進行焊接:例如高強度鋁合金和銅合金
這個模組化單元可使企業輕鬆進入 Friction Stir Welding (FSW) 的世界

持續運動中:攪拌摩擦焊用作來料加工的程序

凡是焊縫必須非常緊密且同時需要高強度的所有位置都需要這項程序。例如:用於汽車工業或航空航太領域的結構部件。憑藉這款單元的模組化結構,KUKA 幾乎可以滿足客戶的一切需求。cell4_FSW 極其靈活適合委外生產,也可以為投資某個獨有單元的企業進行個性化配置。另一個亮點:與配備龍門的技術相比,機器人攪拌摩擦焊更加靈活並且價格更加實惠。
靈活用於委外生產:Friction Stir Welding 單元確保完美的焊縫

精巧型焊接單元大有作為

「許多設備可以焊接小型部件。但只有極少數可以焊接大型工件」,KUKA 技術服務主管 Rainer Simanowski 說道。「我們的生產單元配備了兩個工作臺,分別為 3 x 1.5 米,非常適合大型工件。此外,我們還有兩種裝載單元的選項:透過小型部件的升降門以及可在整個工作臺寬度上打開的折疊門。」 
大型工件可透過兩扇折疊門裝入單元中
產品豐富多樣並且靈活適應產能:cell4_FSW 擴展來料加工

KUKA 從頭到尾都能提供幫助 

尺寸至關重要,但同樣也需要部件及產品研發方面的專業知識。在整項委外生產中,KUKA 從一開始就為意向客戶提供支援,陪同其正確選擇焊接工藝並且完成訂單,而不會受到產量的限制。cell4_FSW 正在擴展以下領域的 KUKA 產品系列:這已經包括磁弧焊接旋轉摩擦焊接大量設備機組,以便用於各種批量大小的樣機生產和批量加工

機器人輔助的攪拌摩擦焊:KUKA 簡化使用過程

作為鋁質和銅質材料連接件的接合程序,攪拌摩擦焊絕對是理想選擇:它可進行對接焊接或疊層焊接。沿著待連接工件的接觸面導入旋轉的工具 (「Pin」)。焊接所需的熱量將由摩擦產生。期間沿著焊縫的材料只會發生塑化,但不會液化。與鋁質材料一起使用創造超質優勢:焊縫沒有細孔和裂縫,從而形成壓力密封和真空密封。「藉由我們的單元,可以使正在生產的企業輕鬆方便地使用這項技術」,Simanowski 說道。「價格實惠,所配備的靈活設備使攪拌摩擦焊對各種批量大小極具吸引力。」

價格實惠、靈活、方便企業使用:我們的生產單元使攪拌摩擦焊對各種批量大小極具吸引力。

KUKA 技術服務主管 Rainer Simanowski

來料加工的最佳時機? 

 特別是中型企業可從來料加工中受益。我們竭誠為您解答有關攪拌摩擦焊程序的任何問題並且提供非約束性報價。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定