KR QUANTEC press
Robot KR QUANTEC press je průmyslový robot značky KUKA specializovaný na automatizaci lisů. Maximální přesnost a maximální dosah z něj dělají jedničku při nakládání a vykládání a řetězení lisovacích linek.
Robot KR QUANTEC press je optimalizovaný pro integraci do lisoven. S ním je možná realizace nejrůznějších aplikací – ať už propojení lisů na krátké nebo dlouhé vzdálenosti nebo transport středně velkých a velkých desek a nakládání a vykládání lisovacích linek. Jeho rychlejší osy zajišťují vysokou rychlost při řetězení lisů – perfektní pro automobilový průmysl.
Roboty pro automatizaci lisů KR QUANTEC jsou dostupné jako podlahová nebo stropní varianta.
KR QUANTEC press Přehled dat
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
Nosnost
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
max. dosah
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
Konstrukční provedení
|
Propojovač lisů
|
Propojovač lisů
|
Propojovač lisů
|
Propojovač lisů
|
Provedení dle prostředí
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Montážní poloha(y)
|
Podlaha
|
Strop
|
Strop
|
Podlaha
|
Krytí
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datové listy
|
||||
Další odkazy |
||||
KUKA Xpert
|
||||
Řídicí systém
|
||||
Robotické balíčky
|
||||
Pozitivní & lineární jednotky
|