Seleccione tu localización:

País

Pintura y recubrimiento automatizados

La automatización de los procesos de pintura ofrece muchas ventajas, desde una mayor eficiencia de costes y el aumento de la calidad hasta una mayor flexibilidad. De esta manera puede destacar entre los competidores y mantenerse siempre rentable. 


Pintura perfecta con robots de pintura KUKA

Seguridad y eficiencia garantizadas durante la pintura

Los robots de pintura KUKA destacan por su inteligencia, precisión y velocidad, y pueden emplearse en los sectores más variados para una amplia gama de piezas. Los robots están optimizados para el proceso de pintura con pinturas hidrosolubles y para aplicaciones de polvo. Al pulverizar con aerosoles inflamables, como gases y nieblas, a menudo se producen explosiones que pueden afectar gravemente a la producción. Nuestros robots de pintura se basan en la tecnología más moderna, por lo que los sistemas de robots están protegidos contra explosiones y son de conformidad con ATEX 3G/3B. Se barren internamente de manera continua con aire para evitar acumulaciones de gas. Esto garantiza la máxima seguridad en su instalación de pintura, ya que no se produce ningún escape o acumulación de gases tóxicos de pintura.

Robots de pintura flexibles: listos para cualquier aplicación de pintura

Los conocimientos técnicos de Dürr y KUKA se combinan en una solución: robótica rentable para la industria general. Los campos de aplicación son, entre otros, los procesos de pintura de madera, plástico, vidrio y metal.

Calidad de pintura de primera clase líder del sector, especialmente indicada para piezas pequeñas y geometrías complejas

Para garantizar un proceso de pintura óptimo, ofrecemos robots industriales del tipo KR AGILUS que destacan por su velocidad de eje elevada,excelente maniobrabilidad en espacios reducidos y tiempos de ciclo cortos. Los movimientos del brazo del robot son extremadamente precisos y homogéneos. A pesar de su diseño compacto, los robots industriales con protección contra explosiones KR AGILUS EX disponen de una capacidad de carga de 6 kg y 10 kg, y pueden equiparse con las pistolas de pintura más diversas. El alcance del robot de hasta 1101,1 mm permite ejecutar una amplia variedad de aplicaciones en diversas industrias.

Pintado automatizado con alto brillo: las ventajas


Protegidos contra explosiones y de conformidad con ATEX

Los robots de pintura de KUKA cumplen la directiva ATEX 2014/34 y son de conformidad con 3G/3D, por lo que se destinan para su uso en las zonas 2 y 22. Los robots cumplen con la clase de protección Ex II, garantizando así la seguridad de su producción.

Menos consumo de pintura 

La automatización de los procesos de pintura puede reducir hasta un 30 % el consumo de productos de recubrimiento gracias a la precisión máxima de los robots industriales.

Aplicación de color uniforme, resultados reproducibles

Los movimientos precisos y uniformes de la pistola de pulverización y la calidad constante garantizan una repetibilidad de 0,03 mm.

Accionamiento eficiente

Los motores interiores se pueden presurizar de manera óptima con aire de bloqueo, lo que garantiza un recubrimiento sin desgaste y una reducción de la penetración de pintura y suciedad.

Servicio asegurado a pesar de la escasez de especialistas

Aseguramiento de la producción mediante el uso de robots que se encargan de tareas laboriosas y monótonas.

Optimización del tiempo de ciclo en la pintura en serie

Los robots de pintura KUKA alcanzan la máxima repetibilidad durante el servicio continuo y se optimizan en procesos altamente manuales, como la pintura en serie.

Protección de la salud de los empleados

Los empleados solo tienen que supervisar los robots y dejan de estar expuestos a gases tóxicos.

Flexibilidad

Podrá usar diferentes pistolas de pintura y accesorios de los fabricantes que prefiera.

Robots para un proceso de pintura óptimo: Datos técnicos

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Carga 6 kg 10 kg
Alcance máx. 901,5 mm máx. 1101,5 mm
Forma constructiva Estándar Estándar
Entorno Con protección contra explosiones Con protección contra explosiones
Posición de montaje Suelo/techo/pared/cualquier ángulo Suelo/techo/pared/cualquier ángulo
Tipo de protección IP 67 IP 65/IP 67
Unidad de control KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Hoja de datos PDF PDF
Los robots de pintura protegidos contra explosiones de la serie KR AGILUS trabajan con la máxima precisión incluso en condiciones extremas. Su flexibilidad a la hora de adoptar cualquier posición de montaje garantiza una capacidad de adaptación óptima a diferentes entornos de pintura.

Instalaciones de pintura automatizadas

Pintura de carrocerías y componentes de automóviles. 

¿Está buscando un robot de pintura?

Nuevos, completamente reacondicionados o usados: nuestros expertos encontrarán y configurarán con usted una solución óptima a su medida.

Pintado muy sencillo


Directamente después de que haya realizado el registro correctamente en my.KUKA, tendrá acceso a numerosas funciones. Además, después de la verificación de su cuenta, obtendrá información y ventajas específicas de la empresa. Este proceso aumenta la seguridad de su inicio de sesión individual y puede tardar algunos días.

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies