Scegli la tua località:

Paese

Assemblaggio

Montaggio con robot

Il montaggio industriale figura tra le attività centrali della produzione industriale. Offriamo robot di montaggio e assembliamo i componenti e le parti necessarie in sistemi o prodotti finiti. Durante questi processi siamo sempre volti ad adeguare la produzione con i più recenti requisiti dell’Industrie 4.0. 


Montaggio: la tecnologia

Il montaggio è una delle fasi di processo critiche nell’ambito della lavorazione e della produzione industriale. Ciò è dovuto alle gamme di prodotti sempre più ampie, a impianti e processi produttivi più complessi e a cicli di vita dei prodotti e di innovazione più brevi. Coloro che desiderano essere competitivi nell’era di Industrie 4.0, devono essere veloci e, soprattutto, competitivi. Un processo di montaggio include varie fasi di lavoro, per esempio:

 

  • Manipolazione di utensili e pezzi

     

     

  • Controllo della qualità

     

  • Manipolazione tra singole fasi del montaggio

     

  • Singole attività nell’ambito del processo di produzione

     

Robot di montaggio flessibili - pronti per il processo di montaggio

Il KUKA Cobot assiste nel processo di montaggio degli ingranaggi conici, svolgendo varie sotto-operazioni. Umani e robot lavorano fianco a fianco in uno spazio molto ristretto.

Cosa significa montaggio automatizzato con KUKA?

KUKA valuta la situazione individuale di ogni cliente per determinare la necessità e il potenziale dell’automazione.Oltre al classico montaggio industriale, proponiamo altre soluzioni di automazione per il montaggio del futuro. Le nostre soluzioni robotiche e i nostri robot collaborativi permettono una vasta gamma di soluzioni per garantire una cooperazione efficace e sicura tra robot e persone.

 

Quali vantaggi offre il montaggio industriale con KUKA?


Miglioramento della qualità

  • Minimizzazione degli errori - nessun affaticamento dovuto a compiti monotoni
  • Esecuzione affidabile delle operazioni fino al loro completamento
  • Risparmio di tempo - nessuna pausa necessaria
  • Nessun rischio di scambiare i pezzi
  • Conformità con tutte le voci della lista dei pezzi

Flessibilità

  • Messa in funzione virtuale con KUKA.Sim
  • Possibilità di lavorare in ambienti pericolosi, ad es. in presenza di calore o di componenti taglienti
  • Lavoro ergonomico: Il robot posiziona l’oggetto per l’operatore e svolge tutti i lavori in alto
  • HRC (collaborazione uomo-robot) da parte dei cobot: nessun recinto di protezione necessario

Convenienza

  • Risparmio di costi
  • Svolgimento di lavori semplici
  • Svolgimento di lavori ripetitivi
  • Alta competitività
  • Maggiore produttività

Know-how ed esperienza

  • Cella di montaggio efficiente ed efficace
  • Soluzioni di automazione intelligenti
  • Componenti periferici, come i sistemi di presa modulari
  • Tecniche di trasporto ottimali
  • Montaggio di componenti critici da parte di robot collaborativi 

Robot di montaggio e cobot adatti per l’automazione di lavori di assemblaggio impegnativi

Che si tratti di piccoli robot o di robot pesanti, di robot industriali classici o di cobot: Offriamo una vasta gamma di robot con diversi versioni, cinematiche, interfacce e un rapporto ottimale tra carico utile e raggio d’azione. In questo modo è facile trovare il robot giusto per la propria applicazione. Siamo sempre a disposizione per una consulenza.




Che ruolo ha la collaborazione uomo-robot nell’automazione delle operazioni di montaggio?

L’assemblaggio è uno dei lavori più complessi che un robot possa svolgere. I moderni robot di montaggio, come l’LBR iiwa e l’LBR iisy, possono essere utilizzati in modo flessibile a seconda delle esigenze. Grazie alla loro sensibilità, i cobot, o robot collaborativi, sono in grado di lavorare in modo sicuro e flessibile senza recinzioni. Questo permette di integrare i robot di montaggio nell’ambiente di produzione esistente e di lavorare direttamente con gli operatori. Collaborazione uomo-robot (HRC) o anche robotica collaborativa. Inoltre, i cobot sgravano gli operatori da lavori faticosi e ripetitivi, completando i processi di montaggio in modo rapido e affidabile. I gripper dei robot di montaggio possono anche essere dotati di telecamere. In questo modo, il robot o il gripper trova sempre i componenti e le posizioni giuste.
La collaborazione uomo-robot consente un lavoro su misura sicuro ed efficiente. Sia dal punto di vista degli spazi che del tempo, questo robot leggero per operazioni sensibili lavora insieme alle persone.

Volete automatizzare il vostro processo di montaggio?

Chiamateci e verificheremo insieme come configurare la vostra cella di montaggio 4.0.

I nostri robot di montaggio in uso presso i clienti

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie