위치를 선택하십시오:

국가

자동화된 페인팅 및 코팅 작업

페인팅 프로세스의 자동화는 우수한 비용 효율성에서부터 품질 향상과 최상의 유연성에 이르기까지 많은 이점을 제공합니다. 이러한 이점을 통해 경쟁사보다 한 발 앞서가고 수익성을 언제나 유지하십시오. 


KUKA 페인팅 로봇을 이용한 완벽한 도색

도장 작업에서 안전성과 효율성 보장

KUKA 페인팅 로봇은 지능, 정밀도 및 속도에서 뛰어난 성능을 자랑하며 다양한 산업 분야에서 광범위한 부품군에 사용할 수 있습니다. 로봇은 수용성 도료 및 분말 애플리케이션이 적용되는 도장 프로세스에 적합하도록 최적화되어있습니다. 가스 및 미스트와 같은 가연성 에어로졸을 분무할 때 종종 폭발이 발생하여 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. KUKA 페인팅 로봇은 최신 기술에 기반하여 로봇 시스템은 방폭형이며 3G/3B에 따른 ATEX를 준수합니다. 가스 축적을 방지하기 위해 내부에서 지속적으로 공기로 플러싱됩니다. 유독성 도료 가스의 폭연이나 축적이 없으므로 KUKA 로봇은 페인트 시스템 내에서 최상의 안전을 보장합니다.

모든 도장 작업에 적용할 수 있는 유연한 페인팅 로봇

Dürr와 KUKA 노하우가 하나의 솔루션에 결합되었습니다: 저렴한 가격의 일반 산업용 로봇 적용 분야에는 특히 목재, 플라스틱, 유리 및 금속의 도장 작업이 포함됩니다.

작은 공작물과 복합적 형상의 도장 작업에 특화된 업계 최고의 도장 품질

KUKA는 최적의 도장 공정을 위해 KR AGILUS 타입의 산업용 로봇을 제공합니다. 이 로봇은 빠른 축 속도, 좁은 공간에서 극강의 기동성 그리고 짧은 사이클 타임을 자랑합니다. 로봇 팔의 움직임은 매우 정확하고 일정합니다. 콤팩트한 디자인임에도 KR AGILUS EX 방폭형 산업 로봇은 가반하중이 6kg 및 10kg이며 다양한 도장용 스프레이 건을 장착할 수 있습니다. 최대 1101.1mm의 로봇 작업반경은 다양한 산업 분야에서 광범위한 애플리케이션을 가능하게 합니다.

자동화된 고광택 도장의 이점


방폭 및 ATEX 준수

KUKA 페인팅 로봇은 ATEX 지침 2014/34를 충족하고 3G/3D를 준수하므로 영역 2 및 22에서 사용하기에 이상적입니다. 로봇은 보호 등급 Ex Ii에에 해당하므로 생산 라인의 안전을 보장합니다.

적은 도료 소모량 

산업용 로봇의 우수한 정밀도로 인해 도장 공정의 자동화는 제품 코팅 시 도료의 소비를 최대 30% 절감할 수 있습니다.

균일한 도료 분사, 대량 생산에도 일정한 도장 품질

스프레이 건의 정확하고 균일한 움직임과 0.03mm의 반복 정확도로 보장되는 안정된 품질

효율적인 드라이브

내부 모터에는 최적의 상태로 밀폐 공기가 공급되어 코팅이 마모되지 않고 도료 및 먼지의 유입적습니다.

숙련인력 부족에도 안정적인 운영

힘들고 단조로운 작업을 책임지는 로봇의 적용으로 생산라인의 안전보장.

대량 생산 도장 작업에서 사이클 타임 최적화

KUKA 페인팅 로봇은 연속 가동 시 최고의 반복 정확도를 자랑하며 대량 생산 도장 작업과 같은 고난도의 수동 프로세스에 최적화되어 있습니다.

직원의 건강 보호

직원은 로봇을 감독하는 업무를 맡아 더 이상 유독 가스에 노출되지 않습니다.

유연성

선호하는 제조업체의 다양한 종류의 스프레이 건과 액세서리 사용 가능

최적의 도장 공정을 위한 로봇: 기술 데이터

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
적재 용량 6 kg 10 kg
작업반경 최대 901.5 mm 최대 1101.5 mm
구조 타입 표준 표준
환경 방폭형 방폭형
설치 위치 바닥/천장/벽/모든 각도 바닥/천장/벽/모든 각도
보호등급 IP 67 IP 65 / IP 67
컨트롤러 KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
데이터시트 PDF PDF
극한의 조건에서도 KR AGILUS 시리즈의 방폭형 페인팅 로봇은 매우 정밀하게 작동합니다. 어떤 설치 위치에도 유연성이 제공되어 다양한 도장 환경에 대한 최적의 적응성을 보장합니다.

자동화된 페인팅 시스템

차체 및 자동차 부품의 도장 

페인팅 로봇을 찾고 계십니까?

새 로봇, 리퍼브 로봇 또는 중고 로봇 등 어떤 로봇에 대해서도 KUKA의 전문가가 고객과 함께 니즈에 부합하는 최적의 솔루션을 검색하고 구성해 드립니다.

용이한 코팅


등록이 완료되면 바로 my.KUKA에서 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정을 인증하면 추가로 기업별 정보와 혜택도 누릴 수 있습니다. 이 과정은 개인별 로그인의 보안을 강화하며 완료하는데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

KUKA는 쿠키를 사용합니다

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정