Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Autonomiczne roboty mobilne (AMR)

Firma KUKA oferuje szeroką gamę mobilnych robotów, która obejmuje cały łańcuch wartości i doskonale spełnia wymagania intralogistyki i produkcji w nowym, usieciowionym przemyśle.


Przyszłość robotyki jest mobilna i autonomiczna

Dzięki zaawansowanemu układowi czujników, programowaniu bez kodu (No-Code) oraz najnowocześniejszej technologii akumulatorów i wyższej gęstości energii autonomiczne roboty mobilne mogą samodzielnie nawigować, bezpiecznie wykrywać przeszkody, omijać je i tworzyć alternatywne trasy. Aby zapewnić ciągłą, stabilną pracę naszych mobilnych robotów, wszystkie pojazdy KUKA zostały wyposażone w najnowocześniejsze akumulatory litowo-jonowe, dostępne przez całą dobę w indukcyjnym trybie ładowania. Rezultat: praca 24/7 i dostępność 99%.

Ta nieograniczona mobilność otwiera zupełnie nowe możliwości zastosowania robotyki. Jest ona wykorzystywana w wielu sektorach, takich jak magazynowanie, produkcja, opieka zdrowotna i handel detaliczny.

Bezpieczeństwo i programowanie No-Code dla bezproblemowego przepływu pracy

Wysoka elastyczność: Połączenie dowolnej liczby autonomicznych robotów mobilnych, płynnej integracji z istniejącą instalacją i szybszego dopasowania do potrzeb klienta lub zmiany produktu

KUKA zrewolucjonizuje Twoją produkcję: Portfolio AMR

Inteligentne systemy od jednego producenta

Nasze autonomiczne roboty zostały zaprojektowane i wyprodukowane z użyciem najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych funkcji, aby spełniać najwyższe standardy wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Do naszej oferty automatyzacji należą produkty seryjne przeznaczone dla przemysłu, które spełniają różne specyficzne wymagania. Wysokie standardy jakości, które wprowadzamy, przekładają się również na AMR. Dzięki obszernemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy możemy tworzyć odpowiednie koncepcje dla Twoich zadań również w tej dziedzinie.

Zalety zastosowania autonomicznej robotyki mobilnej KUKA:

  • Wszechstronne portfolio

    • Autonomiczne platformy mobilne
    • Manipulatory mobilne
    • Rozwiązania w zakresie współpracy człowieka z robotem
    • Wszystkie zakresy udźwigu
    • Do pomieszczeń sterylnych
    • Technologie napędowe: wielokierunkowe, zróżnicowane
    • Standardowe oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania
  • Autonomiczna fabryka

    • Hybrydowa i wolna nawigacja: za pomocą metody SLAM i kodów QR
    • Rozwiązanie No-Code ze sztuczną inteligencją
    • Fleet Management kompletnego systemu transportowego
    • Łatwa integracja z istniejącą produkcją: Kompatybilność z VDA/VDMA-5050
  • Wszechstronna usługa o zasięgu globalnym

    • Wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku
    • Szeroki wybór usług elektronicznych
    • Globalna sieć partnerów
    • Studia wykonalności, konstrukcje testowe
    • Wirtualna symulacja
    • Usługi programowania
    • Szkolenie pracowników na miejscu lub online
  • Duże bezpieczeństwo

    • Dopuszczenie ICE, UL i FCC do urządzeń IoT
    • System HRC sprawdzony przez TÜV (robotyka, chwytak)
    • Certyfikacja ISO 3 Cleanroom
    • Ochrona ESD wg ISO 61340-5-1 oraz ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Ochrona przed bryzgami wody i pyłem

Wsparcie 360°: Od pierwszego pomysłu do aktualizacji


Studia wykonalności

Ocena praktycznej wykonalności projektu poprzez szczegółową analizę następujących czynników: realizacji technicznej, zapotrzebowania na zasoby, aspektów prawnych i rentowności.

→ Skontaktuj się z ekspertami KUKA

Konstrukcje testowe

Zaprojektowanie, opracowanie i wykonanie konstrukcji testowych w celu zidentyfikowania potencjalnych słabych punktów lub możliwości poprawy.

→ Skontaktuj się z ekspertami KUKA

Sieć certyfikowanych partnerów systemowych

Nasza globalna sieć certyfikowanych partnerów systemowych jest dostępna na całym świecie i oferuje solidne know-how w zakresie autonomicznych robotów mobilnych. Oferujemy niezawodne wsparcie przy każdym zadaniu związanym z automatyzacją.

→ Znajdź odpowiedniego partnera systemowego

Idealnie dopasowane koncepcje serwisowe

Nasz serwis: od planowania i wyboru odpowiednich rozwiązań mobilnych z zakresu robotyki, poprzez symulację i płynne uruchomienie oraz efektywną pracę na magazynie lub w produkcji, aż po remont i modernizację systemu całej floty.

→ Wszystkie usługi na portalu klienta my.KUKA

Czy jesteś gotowy zobaczyć nasze autonomiczne mobilne roboty z bliska?

Korzystaj z wieloletniego doświadczenia i najnowszych innowacji technicznych – oraz kompleksowego i niezawodnego serwisu przez całą dobę. Jeszcze dziś umów termin prezentacji na miejscu lub online.