![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec-ultra/kr-fortec-ultra-double-up.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5621CD8047E06904DEC3274996FC2A9F)
KR FORTEC ultra
Die Schwerlastroboter mit Nutzlasten von bis zu 800 kg bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum und zeichnen sich durch eine schnelle und präzise Handhabung von großen Bauteilen mit hohem Trägheitsmoment aus.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/presse-contact/wolfgang_bildl.jpg?rev=1913a7a3a7fa4d489c51b9d7ba020ed2&w=250&hash=F55B8BD1E3C336CF7F6DFDD2BA2FBFC2)
Der KR FORTEC ultra ist der Roboter mit der geringsten „Total Cost of Ownership“ in der Schwerlastklasse.
KR FORTEC ultra 加入标题
机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
下载
- 总负荷 480 公斤
- 最远可达距离 3400 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 标准型
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 480 公斤
- 最远可达距离 3400 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 铸造版
- 安装位置 地面
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 480 公斤
- 最远可达距离 3700 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 标准型
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 480 公斤
- 最远可达距离 3700 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 铸造版
- 安装位置 地面
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 560 公斤
- 最远可达距离 3100 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 标准型
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 560 公斤
- 最远可达距离 3100 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 铸造版
- 安装位置 地面
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 560 公斤
- 最远可达距离 3100 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 High Inertia
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 640 公斤
- 最远可达距离 2800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 标准型
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 640 公斤
- 最远可达距离 2800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 铸造版
- 安装位置 地面
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 640 公斤
- 最远可达距离 2800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 High Inertia
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 800 公斤
- 最远可达距离 2800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 标准型
- 安装位置 地面
- 保护 IP 65, IP 67
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 800 公斤
- 最远可达距离 2800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 铸造版
- 安装位置 地面
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
%x 个机器人共 %y 个可见
Überzeugt dort, wo Stärke gefragt ist: KR FORTEC ultra ist die perfekte Lösung für den Schwerlastbereich in vielen Anwendungen und Branchen
Perfekt abgestimmte Peripheriekomponenten: Nachhaltig mehr Effizienz beim Schwerlasthandling
Die Energiezuführung für eine einfache Installation, geringe Wartungskosten und hohe Lebensdauer
Komplettlösung aus einer Hand: Von konfiguratorgestützten Energiezuführungen bis hin zu Energiezuführungen mit flexiblem K-Pipe für präzisere Bewegungen bieten wir Ihnen individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Durch die perfekt auf den Roboter abgestimmte Ausstattung können Sie sofort loslegen und sparen Zeit und erhebliche Kosten bei der Integration.
-
Neu. Energiezuführung mit Verbindungsschnittstelle auf der Schwinge
- Die Verbindungsschnittstelle zwischen Grund Energiezuführung (EZ) und der Hand EZ ist wartungsfreundlichen auf Achse 2 montiert
- Durchführung der Hohlwelle A1 um kürze Kabelwege zu erhalten. Konzeptgleich mit anderen KUKA-Robotern.
- Minimierter Schmierstoffverbrauch durch optimale Verlegung der Kabelwege
-
Die Vorteile der Energiezuführung am KR FORTEC ultra:
- Spart Ersatzteile durch einheitliche Bauteile und Längen
- Verbesserter Einklemmschutz für minimalen Verschleiß und erhöhte Nutzungsdauer
- Gleichteilekonzept mit Energiezuführung anderer Roboterbaureihen
- K-Pipe mit optimiertem Führungssystem
-
Speziell auf die KR FORTEC ultra Roboter abgestimmte Energiezuführung:
- Konstruiert für höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Schlanke Störkontur für kurze Kabelwege und minimalen Platzbedarf an den Achsen
- Einfache Um- und Nachrüstung und Wartung
- Individuell anpassbar für jede Kundenlösung
-
K-Pipe Energiezuführung A2-A6 mit einfachem, zuverlässigem Rückzugssystem:
- Kompaktes Rückzugssystem mit geringer Störkontur
- Wellrohr mit 70 mm Innendurchmesser
- Maximale Auszugslänge mit bis zu 450 mm
- Längere Lebensdauer
- Optimiertes Führungssystem für präzise Bewegungen
- Vereinfacht Austausch und Nachrüstung
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl5000-linear-units-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5C0A65A386B45737BD47C3740B5D1298)