請選擇您的所在位置:

國家

自動化焊接

在電氣工程方面,焊接是使用最普遍的接合技術之一。例如太陽能光電板的生產過程中便會使用自動化焊接設備。


焊接加工背後的技術是什麼?

焊接技術是一種用於接合工件的熱處理技術。過程中會利用烙鐵或雷射提供固體焊接和熔化焊料所需的熱能。如此可以將不同組件和材料緊密連結,例如鎳、銅、合金、鋼、鐵和鋁。在焊接過程中,採用低熔點的金屬合金,也就是所謂的焊料,作為焊接位置之間的連接材質。在焊接技術的過程中,採用自動化且可依需求來設計程式送焊料機以及許多感測器來監控過程。其中有一種特殊的技術是在真空或保護氣體下的焊接。如此可以達到非常高的純度要求,例如在半導體組裝或是高真空設備或電子管的構造裡。

 

兩種不同的焊接技術之區別:

KUKA 可以為焊接自動化帶來哪些優勢?

自動化焊接站將為您的生產過程帶來更高的經濟效益。可重複執行穩定可靠的加工過程,實現優良高品質。此外,還能夠縮短焊接步驟之間的週期時間。您將能夠達到提高產能的目標。
  • 卓越性能

    • 減少錯誤
    • 接合處傳導電和熱
    • 縮短處理過程時間
  • 多樣化

      • 焊接不同的材料
      • 機器人具有不同作用範圍和焊接點選項
      • 與系統合作夥伴實現機器人(單元)的解決方案
  • 穩定性

    • 工件之間的焊接接合強度高
    • 產生熱能少,變形機率小
    • 耐蝕性
  • 專業知識與服務

    • 技術諮詢和支援
    • 測試實驗和可行性研究
    • 客製化解決方案

選擇性焊接工藝

瞭解更多有關 KR AGILUS 如何執行組件選擇性焊接工藝的資訊。

實現自動化焊接的機器人解決方案

我們提供不同作用範圍 (706.7 - 3904 mm) 和負載能力 (6 - 300 kg) 以及多種焊接點選項的機器人,為您實現自動化焊接過程,您將享有更多的靈活應變能力。如此,機器人輔助焊接技術可以用於許多領域等各式各樣的應用中。無論大型或小型組件,都可以在短時間內在所需的焊接位置上,利用高強度合金穩固連接。


您希望利用自動化焊接過程提升您的生產力?

我們的專業人員很樂意協助您並為您提供諮詢。 

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定