Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA KR 1000 titan montuje bloky válců u FAW Group

Používání robotů KUKA představuje měřítko ve výrobě dieselových motorů pro těžké nákladní automobily v Číně.


V Evropě ještě téměř neznámá firma FAW Group patří k největším výrobcům automobilů v Číně. Firma FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, stoprocentní dceřiná společnost firmy FAW Group Corporation, v únoru 2012 uvedla v Huishanu do provozu výrobní závod na dieselové motory pro těžké nákladní automobily s kapacitou 125 000 jednotek ročně. Roboty z Augsburgu přitom přebírají široké spektrum úkolů. Tím nejdůležitějším přitom je: manipulace se 700 kg těžkými bloky válců pomocí robotu KUKA KR 1000 titan.

Masivní bloky válců vyžadují robot s vysokou nosností

Zvláště náročné úkoly se vyskytují na montážní lince vždy, když musí být až 700 kg těžký blok válců takzvaných dieselových motorů 6DM otočen, například pro montáž řady válců, klikové hřídele a olejové vany. Z důvodu vysoké potřeby místa a nedostatečné efektivity byly vyloučeny standardní manipulace s otočnými přípravky a zdvihacími zařízeními, jakož i manipulace pomocí odpovídající pracovní síly. Z důvodu hmotnosti obrobků od 500 do 700 kg a 200 kg těžkého podavače přichází pro tento úkol v úvahu pouze robot s vysokou nosností 1000 kg mezní zátěže. 

Titan od firmy KUKA manipuluje blok válců s lehkostí

Jakmile se dostane blok válců, dosahující před montáží hmotnost asi 500 kg, do pracovní stanice, uchopí jej senzorově řízený robot KUKA KR 1000 titan a usadí jej do držáku obrobku. Odtud prochází blok válců několika pracovními kroky, při kterých je na programu montáž ojnice, válců, olejové vany atd. Během těchto montážních prací musí robot blok válců otáčet v definované poloze přesně o 90 stupňů. Po jeho kompletaci přejde nyní více než 700 kg těžký blok válců zpět do stanice, kde jej uchopí robot KR 1000 a otočením o 180 stupňů usadí na horní držák obrobku, pomocí něhož pokračuje jeho cesta montážní linkou. 

Robot KUKA KR 500 manipuluje klikové hřídele

Nejsilnější robot na trhu

 

Robot KUKA KR 1000 titan je nejsilnější šestiosý robot na trhu. S maximálním dosahem 3 202 mm při přesnosti opakování ±0,1 mm a rozsahu mezní zátěže 1 000 kg je tento špičkový stroj celosvětovým šampionem mezi průmyslovými roboty. Jeho pracovní zóna obsáhne až 78 m3.

Kromě robotu KR 1000 titan přebírají náročné aplikace těsnění dva KR 16, zatímco roboty KR 210 a KR 500 jsou určeny pro operace manipulace a montáže s těžkými obrobky. Šestiosý robot KR 210 se přitom vyznačuje nosností 210 kg a dosahem 2 700 mm.

Robot KR 210 přebírá těžké manipulační a montážní operace

Efektivní řešení KUKA překonává očekávání

Inteligentní layout zařízení se stanicí KUKA v „provedení dvojité X“ zajišťuje krátké trasy v rámci kompletní montážní linky, snižuje počet držáků obrobku, zvyšuje efektivitu montážní linky a snižuje investiční náklady. Navíc musí roboty těžké komponenty montovat s místy značným vynaložením síly bez poškození těchto důležitých dílů. Díky svému suverénnímu výkonu zvládají stroje KUKA bravurně náročné úkoly. V současné době dosahuje montážní linka výstupu 125 000 jednotek ročně a značně tím překonává původní plán 100 000 motorů.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.