Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA CNC Software, Roboter bei der Arbeit

KUKA.CNC

Maximale Roboter-Performance: Durch unsere Systemsoftware KUKA.CNC sind CNC und Roboter direkt miteinander verbunden und können somit wie eine herkömmliche CNC-Steuerung bedient werden.


KUKA.CNC & Robotmaster

Funktionen von KUKA.CNC

  • CNC-basierte Roboter-Programmierung
  • Werkzeugradiuskorrektur auf der Steuerung
  • Verbesserte Roboter-Bahnperformance
  • Möglichkeiten zur Offline-Programmierung über CAD/CAM-Systeme

Vorteile von KUKA.CNC

Sofort einsatzbereit 

KUKA.CNC liefert erstmalig einen NC-Steuerungskern vollständig integriert auf einer KR C5 Steuerung und bietet damit die Möglichkeit, NC-Programme direkt auf der Robotersteuerung laufen zu lassen. NC-Programme, die offline über ein CAD/CAM-System programmiert wurden, können ohne vorherige Umwandlung in KRL (KUKA Robot Language) verarbeitet und mit dem Roboter gefahren werden.

Mit KUKA.CNC bietet KUKA neben dem CNC-Kern auch eine eigene CNC-spezifische Benutzeroberfläche. Damit steht auf dem KUKA smartPAD neben der KRL-Bedienoberfläche smartHMI (KRL-Bedienung) die CNC-Bedienoberfläche CNC-HMI (CNC- Bedienung) zur Verfügung.

Intuitive Bedienung und deutlich mehr Präzision

Die Benutzeroberfläche von KUKA.CNC bringt typische Bedienelemente einer CNC-Steuerung mit, damit vor allem Maschinenbediener, die bisher im Umfeld von CNC-Bearbeitungsmaschinen Erfahrungen haben, einfach und schnell die Bedienung des CNC-Roboters übernehmen können. Durch die CNC-Steuerung können nun auch große Programme, die aus sehr vielen Programmsätzen bestehen, verarbeitet werden.

Programme mit bis zu einer Million Bahnpunkten wurden schon erfolgreich verarbeitet. Die kleinen Bahnabstände der einzelnen CNC-Bahnpunkte in Verbindung mit einer Bahnplanung, basierend auf einer Punkte-Vorausschau von 150 Bahnpunkten, verbessern die Bahngenauigkeit und das Bahnfahrverhalten eines KUKA.CNC-Roboters merklich.

Vertraute Oberfläche für schnelles Programmieren

KUKA Roboter übernehmen Bearbeitungsaufgaben wie Werkzeugmaschinen – und sind dank KUKA.CNC-Oberfläche wie diese in G-Code bzw. DIN 66025 programmierbar. Anwender verstehen sie sofort, können Programme über eine CAD/CAM-Kette erstellen und nach erfolgter Simulation auf dem  Roboter ohne Übersetzung in Robotersprache abarbeiten. Bereits  inklusive: Werkzeugradius-Korrektur, Schwesterwerkzeuge und viele andere bekannte CNC-Funktionen.
Oberfläche der KUKA.CNC Software
Äußerst benutzerfreundlich: die Oberfläche der Software KUKA.CNC