Brasage au laser : la technologie
Le brasage au laser est un processus sans contact : le rayon laser réchauffe le matériau d’assemblage. Celui-ci est amené en tant que fil supplémentaire pendant le processus. Il s’agit généralement d’alliages de cuivre ou de zinc. Le matériau d’assemblage est fondu et remplit l’interstice de jonction. Le matériau en fusion assemble les deux pièces.
La technologie de brasage au laser est divisée en deux variantes :
- Le brasage fort au laser avec des températures de fusion supérieures à 450 degrés Celsius :
Cette technique d’assemblage est effectuée en utilisant un laser à diode à haute performance et est avant tout utilisée dans l’industrie automobile. - Le brasage tendre au laser avec des températures de fusion inférieures à 450 degrés Celsius :
Cette technologie est souvent utilisée pour la fabrication de pièces électroniques.