KR AGILUS ultra – 컴팩트한 디자인으로 강력한 힘과 정밀성 구현
KR AGILUS ultra소형 로봇은 현대 제조의 요구 사항에 대한 해답입니다. 컴팩트하면서도 강력하고 유연합니다. 높은 부하 용량, 작은 설치 공간 및 지능형 제어 기술을 갖춘 이 제품은 클린룸 셀부터 까다로운 산업 응용 분야에 이르기까지 높은 공정 밀도를 요구하는 생산 환경에서 효율적이고 경제적인 공정을 구현할 수 있도록 합니다.
견고한 구조와 폐쇄형 운동학 덕분에 깨끗한 환경과 거친 환경 모두에 적합합니다. 방수 및 세척이 용이하며 복잡한 생산 라인에 손쉽게 통합됩니다. 내부에 배치된 매체 가이드는 안전한 프로세스와 손쉬운 통합을 보장합니다.
운영 체제 iiQKA.OS2 및 컨트롤러 KR C5 micro와의 호환성 덕분에 KR AGILUS ultra AI-ready는 미래 지향적인 자동화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.