請選擇您的所在位置:

國家

雷射焊接

雷射焊接讓物質間可以緊密結合。雷射的特性在於能夠精準地對焦,因此即使是最小的焊接點和脆弱敏感組件之間的連結也可以實現。這項技術在汽車產業或是電子領域中也經常使用。


雷射焊接背後的技術是什麼?

雷射焊接是一種非接觸式製程雷射光束將焊料加熱。加工過程中作為填充材料的條狀焊料通常為銅合金或鋅合金。受到加熱的焊料會熔化,然後填滿縫隙。熔化物便藉此方式將兩個組件穩固連接。

有兩種雷射焊接方式:

  1. 使用雷射進行硬焊,熔點超過 450 °C:
    這種接合技術採用功率較高的二極管雷射,主要用於汽車工業中。
  2. 使用雷射進行軟焊,熔點低於 450 °C:
    這項技術經常用於電子組件製造過程。

自動化雷射焊接

身為 KUKA 的客戶,提供您兩種選擇:

  • 自動化且可擴展的生產系統
  • 個別化配置的製造單元

 

我們非常熟悉軌跡速度、雷射功率或最佳化送料方式等各種參數,並為不同的製造情境提供各種技術套裝。

 

KUKA 雷射技術實現複合解決方案

我們的 KUKA 雷射機器人不需停機即可透過精確操作提高生產力。

KUKA 可為雷射焊接帶來哪些優勢?

  • 卓越性能

    • 高速處理
    • 最少量的熱輸入
    • 焊接點的溫度控制
    • 組件變型機率低
  • 多樣性

    • 焊接脆弱敏感和不同性質的組件
    • 適用於不同產業和領域的各種多功能機器人
    • 與系統合作夥伴合作的機器人(單元)解決方案
  • 專業知識與服務

    • 多年的工藝專業知識
    • 用於焊接頂端接縫專用夾持器
    • 客製化工藝解決方案
  • 品質性

    • 焊縫可直接上漆,不需後續處理
    • 具有鋅塗層,加工限制少
    • 密封焊接
    • 可見接合處調和組件平整過渡
    • 間隙相容性
    • 結構不會產生變化
    • 工件強度大

KR QUANTEC

多功能機器人的負載能力介於 120 和 240 公斤之間,協助您實現雷射焊接自動化。

您希望進一步改良您的焊接過程?

我們為您建立合適的雷射焊接過程,並且和您一起為您的特殊需求找出最理想的解決方案。

更多關於雷射輔助技術的資訊

KUKA 雷射應用代表自動化、精確和顯著提高工藝品質。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

您可在介紹手冊中找到更多關於我們的雷射技術的資訊。

在此下載

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定