Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR TITAN ultra

Specjalista od manipulowania w zakresie dużych obciążeń. Robot przemysłowy podnosi ładunki o masie do 1500 kg, a przy tym oferuje duży zasięg i przekonuje niewielką masą własną.


Najsilniejszy robot przemysłowy w ofercie KUKA

Ciężkie ładunki to dla niego żaden problem: Nowy KR TITAN ultra rozszerza ofertę robotów firmy KUKA. Energooszczędna konstrukcja przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i wspiera zrównoważone procesy produkcyjne. Niezawodna konstrukcja zapewnia dużą dostępność – zarówno w produkcji samochodów, jak i w trakcie wymagających procesów związanych z produkcją akumulatorów lub podczas manipulowania dużymi modułami w instalacjach fotowoltaicznych. Gwarantuje niesamowitą wydajność i stały poziom bezpieczeństwa pracy wszędzie tam, gdzie trzeba podnosić masywne elementy.

Maksymalna moc podczas podnoszenia dużych ładunków

KR TITAN ultra przekonuje zarówno modułową konstrukcją, jak i imponującą wydajnością – właśnie tak porusza się gigant.

1000 - 1500 Obciążenie w kilogramach

3226 - 4218 Zasięg w milimetrach

Ten robot potrafi wiele: podnosi ciężkie ładunki i osiąga duże zasięgi.


Duży udźwig, mała podstawa

KR TITAN ultra podnosi bardzo duże ładunki mimo swojej małej podstawy. Robot do dużych obciążeń podnosi elementy o masie do 1500 kg, mimo że jego masa własna wynosi zaledwie 4,5 t.

Wysoka bezwładność i duża ładowność

Ten robot do dużych obciążeń dzięki swojej sztywnej konstrukcji z podwójnymi wahaczami opanował do perfekcji podnoszenie dużych i bardzo ciężkich elementów o wysokich momentach bezwładności.

Większy zasięg

Robot KR TITAN ultra o udźwigu użytecznym 1000 kg osiąga zasięg do 4200 mm. Jest on również dostępny w wersji o zasięgu 3700 mm (udźwig użyteczny 1250 kg) i 3200 mm (1500 kg).

Wersja Foundry do wszechstronnego użytku

Wersja Foundry pozwala na stosowanie robota w ekstremalnych warunkach produkcyjnych i warunkach otoczenia, takich jak pył, wysoka temperatura i wilgoć.

Modułowa konstrukcja

  • Modułowa konstrukcja gwarantuje wysoką kompatybilność i skalowalność pomiędzy seriami robotów
  • Elementy o identycznej konstrukcji np. w KR FORTEC ultra
  • Niski koszt TCO dzięki ustandaryzowanym komponentom

Redukcja TCO i nakładów na konserwację

  • Niskie zapotrzebowanie na energię do efektywnej pracy
  • Wysoka wartość MTBF dzięki trwałym komponentom
  • Krótkie MTTR dla szybkiego przywrócenia do pracy
  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem konserwacji z łatwym dostępem do najważniejszych komponentów
  • Wymagana niewielka ilość powtarzających się prac serwisowych

KR TITAN ultra (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 1000 R4200-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
1000 kg
Maks. zasięg
4218 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 1000 kg
  • Maks. zasięg 4218 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 1250 R3700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
1250 kg
Maks. zasięg
3726 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 1250 kg
  • Maks. zasięg 3726 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 1500 R3200-2
Znamionowe obciążenie całkowite
1500 kg
Maks. zasięg
3226 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 1500 kg
  • Maks. zasięg 3226 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 1500 R3200-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
1500 kg
Maks. zasięg
3226 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 1500 kg
  • Maks. zasięg 3226 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR TITAN ultra

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace