Escolha a sua localização:

País

Brasagem automatizada

Na indústria eletrotécnica, a brasagem é um dos métodos de fixação mais utilizados. Os sistemas de brasagem automatizados encontram-se, por exemplo, na produção de módulos fotovoltaicos.


Qual tecnologia está por detrás do processo de brasagem?

Na brasagem trata-se de um processo térmico para a união resistente de materiais. Através de um ferro de solda ou laser é disponibilizado o calor necessário para uniões de brasagem sólidas e para a fusão da solda. Isso possibilita a união positiva de diversos componentes e materiais entre si como, por exemplo, níquel, cobre, metal, aço, ferro e alumínio. Uma liga de metal de fácil fusão, chamada de solda, serve como material de união com o ponto de brasagem. A tecnologia de processo da brasagem inclui uma alimentação automática e programável de solda, e uma série de sensores para monitoramento de processo. Um processo especial é a brasagem sob vácuo ou gás de proteção. Com isso é possível realizar elevadíssimos requisitos de pureza, por exemplo, na montagem de semicondutores ou na construção de sistemas de alto vácuo ou válvulas eletrônicas.

 

Diferenciação de duas diferentes técnicas de brasagem: 

Quais são as vantagens da brasagem automatizada com a KUKA?

Uma estação de brasagem automatizada torna a sua produção especialmente rentável. O processo pode ser reproduzido de forma estável e confiável, além de lhe prover uma alta qualidade. Além disso, é reduzido o tempo de ciclo entre os processos de brasagem. Assim você obtém um aumento da capacidade de produção.
  • Máximo desempenho

    • Minimização de falhas
    • Conexão condutora de corrente e de calor
    • Menores tempos de processo
  • Diversidade

      • União de brasagem de diferentes materiais 
      • Robôs com diferentes raios de alcance e opções de ponto de brasagem
      • Soluções (de células) da tecnologia de robôs com o parceiro de sistema
  • Estabilidade

    • Uniões de brasagem fortes entre as peças
    • Baixa deformação devido a menos calor
    • Resistência à corrosão
  • Know-How & Service

    • Assessoria técnica e suporte
    • Ensaios de teste e estudos de viabilidade
    • Soluções de processo personalizadas

Brasagem seletiva

Saiba mais sobre a brasagem seletiva de componentes com o robô KR AGILUS.

Soluções de robôs para a brasagem automatizada

Nós lhe oferecemos robôs com diferentes raios de alcance (706,7 - 3904 mm), capacidade de carga (6 - 300 kg) e opções de ponto de brasagem para automatizar os seus processos de brasagem, o que lhe permite flexibilidade adicional. Dessa forma o processo de brasagem baseado em robô é usado em muitos ramos para as mais diferentes aplicações. Componentes grandes, assim como pequenos, podem ser unidos de forma ideal em pontos de brasagem desejados em um curto período e com alta resistência das ligas.


Deseja aumentar a sua produção através de um processo de brasagem automatizado?

Nossos peritos especializados terão prazer em lhe assessorar. 

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies