Alegeți locația:

Štát

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: Viitorul este în mâinile dumneavoastră

Cu KUKA smartPAD pro şi noul sistem de operare iiQKA.OS realizat de KUKA revoluţionăm modulul de comandă a robotului, în mod simplu şi intuitiv. 


Un aparat de comandă pentru toţi

KUKA smartPAD pro conferă mişcare roboţilor dumneavoastră. Cu smartPAD pro utilizaţi toate produsele KUKA, care funcţionează cu iiQKA.OS, într-un mod simplu şi intuitiv.* Începutul îl fac coboţii.

Bazat pe noul sistem de operare iiQKA.OS, unitatea de comandă din generaţia următoarea asigură rezultate precise şi posibilităţi de utilizare aproape nelimitate. Graţie manipulării intuitive, pot fi realizate şi operaţiuni complexe, chiar şi cu cunoştinţe de programare minime.


* Este posibil ca nu toate funcţionalităţile să fi fost implementate deja în momentul utilizării produsului. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi pagina iiQKA Journey .
  • Flexibil

    Un aparat de comandă pentru toţi: Numeroase posibilităţi de extensie pentru şi mai multă flexibilitate în timpul utilizării.
  • Robust

    Creat pentru utilizări industriale, display rezistent la zgârieturi, protejat în cazul căderii de la o înălţime de până la 1,5 metri şi certificat conform IP54.
  • Multilateral

    Echipat cu un ecran tactil de 10,1 inch (cu posibilitate de utilizare cu mănuşi), cameră 5 MP, maus 6D şi numeroase racorduri şi interfeţe.
  • Ergonomic

    Construit pentru o utilizare uşoară, chiar şi pe perioade mai mari, şi cu o interfaţă-utilizator intuitivă.
  • Ecran

    Ecranul tactil de 10,1 cu rezoluţie HD furnizează o imagine briliantă a interfeţei-utilizator şi poate fi utilizat şi cu mănuşi.
  • Mouse 6D

    Deplasarea robotului cu un maus ergonomic 6D. El conferă o deplasare intuitivă, precum şi reorientarea robotului pe trei sau şase grade de libertate.

  • User Hard Keys

    Patru Hard Key programabile pentru acces rapid la funcţii sau comenzi individuale.
  • Buton E-Stop

    Oprirea de urgenţă luminată indică utilizatorului conectarea în siguranţă la modulul de comandă a robotului.
  • Port USB-C

    Interfaţă State-of-the-Art pentru transmiterea datelor la toate aparatele compatibile sau pentru instalarea de actualizări ale programelor software.
  • Strap System

    Utilizare comodă, fără efort. Noul KUKA smartPAD pro entuziasmează prin manipularea plăcută. Buclele şi mânerele de prindere, care pot fi utilizate cu ambele mâini, facilitează considerabil utilizarea.
  • Desk Operation

    În mână sau pe masă – Dumneavoastră alegeţi. smartPAD pro poate fi comandat şi utilizat peste tot în mod ergonomic şi cu precizie.
  • Camera şi bliţul

    O imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte: Graţie camerei de 5 MP integrate, înregistraţi printr-o simplă apăsare pe buton ceea ce ar necesita lungi explicaţii. Chiar şi în condiţii de lumină slabă, cu ajutorul bliţului încorporat. Şi dacă va fi într-adevăr nevoie, departamentul de asistenţă are la dispoziţie imediat o imagine a problemei.*
* Este posibil ca nu toate funcţionalităţile să fi fost implementate deja în momentul utilizării produsului. Informaţii suplimentare sunt disponibile la persoana de contact KUKA sau accesând pagina iiQKA Journey .

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie