En kompakt tusenkonstnär för hanterings- och svetsningsuppgifter: nya KR IONTEC ultra
Nya KR IONTEC ultra är både smal och stark: Roboten erbjuder hög prestanda och kan hantera bärlaster på upp till 120 kg, vilket gör den som gjord för hanterings- och svetsapplikationer.
den 10 februari 2025
Litet plats- och underhållsbehov
KR IONTEC ultra är som klippt och skuren för KR IONTEC-serien, vars robotar utmärker sig med ett lågt underhållsbehov: Oljebyte endast var 20 000:e driftstimme samt ett centralhandskoncept helt utan remmar. Roboten behöver endast ett fåtal reservdelar.
KR IONTEC ultra visar sina styrkor i hanteringsprocesser – framför allt hantering av batterier – men även inom punktsvetsning med lätta svetstänger (så kallad lightweight spot welding). Med sin bärlast på upp till 120 kg kan denna robot även hantera tunga battericeller och batterimoduler till eldrivna fordon. Dessutom är vår smala robot som gjord för kompakta svetsceller – en egenskap som är mycket efterfrågad exempelvis av fordonsunderleverantörer.

En perfekt robot för prismedvetna kunder som vill börja med automation