Automatizace v potravinářském průmyslu
Dodávka surovin, zpracování, balení, paletizace a příprava potravin k odvozu – to vše dokážou průmyslové roboty KUKA. S naší komplexní nabídkou automatizace si rychle a efektivně osvojíte použití v potravinářském průmyslu.
Inteligentní a flexibilní automatizace v celém výrobním řetězci
Od doručení po distribuci – po celém světě.
Procesní řetězec v potravinářském průmyslu obvykle začíná dodávkou surovin. To je přesně to, kde přichází do hry KUKA – a realizuje to společně se společností Swisslog, společnost skupiny KUKA Group, a dalšími partnery řešení automatizace pro logistické procesy, sklady a distribuční centra. Navíc KUKA dokáže inteligentně automatizovat téměř každý další krok při zpracování potravin. Výhody: vyšší produktivita, nižší náklady a trvale vysoká kvalita Vašich procesů.
-
Dodávka a depaletizace
Mobilita, síla, dlouhé dosahy
Naše robotická řešení pro Vás:
- Automatizovaná skladová řešení od společnosti Swisslog
- Mobilní plošiny KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (nosnost 120-240 kg) - nejrychlejší, nejpřesnější a nejpevnější paletizátor na trhu
- KR FORTEC - všestranné těžké roboty
- KR 360 FORTEC (nosnost 240-360 kg)
- KR 500 FORTEC (nosnost 340-500 kg)
- KR 600 FORTEC (nosnost 420-600 kg)
- Lineární jednotky a portálové roboty - umožňují prostorově úspornou automatizaci obzvlášť velkých ploch
Příklady zákazníků: Paletizace potravin -
Manipulace s primárními a sekundárními potravinami
Rychlé, přesné, hygienické
Naše robotická řešení pro Vás:
- KR DELTA HM (nosnost 3 kg), KR AGILUS HM (6osý robot, nosnost 6-10 kg) - Hygienické strojní provedení robotů je celé vyrobeno z nerezové oceli a snadno se čistí a dezinfikuje. Komponenty s certifikací FDA.
- KR AGILUS HO (6osý robot, nosnost 6-10 kg) - Stroje jsou vyrobeny s potravinářskými mazivy ve všech osách a snadno se čistí a dezinfikují.
- KUKA.PickControl – Software pro sledování dopravníku (Conveyor Tracking) s integrovaným zpracováním obrazu
Příklady zákazníků: Manipulace a zpracování potravin -
Paletování
Extrémně silné, rychlé, pružné
Naše robotická řešení pro Vás:
- Paletovací robot:
- 40 KR PA (nosnost 40 kg)
- KR QUANTEC PA (nosnost 120-240 kg)
- 300 KR PA (nosnost 300 kg)
- 470 KR PA (nosnost 470 kg)
- 700 KR PA (nosnost 700 kg)
- Lineární jednotky a portálové roboty - umožňují prostorově úspornou automatizaci obzvlášť velkých ploch
- KUKA.PLC mxAutomation - Software pro integraci robotů do Vaší strojní soustavy
- KUKA.PalletTech - Software umožňuje snadnou konfiguraci paletizačních úloh s pomocí různých vzorů balení a stanic
Příklady zákazníků: Paletizace potravin - Paletovací robot:
-
Manipulace typu Pick and Place
Bleskově rychlé, zářivě čisté, bezchybné
Naše robotická řešení pro Vás:
- KR DELTA HM (nosnost 3 kg), KR AGILUS HM (6osý robot, nosnost 6-10 kg) - Hygienické strojní provedení robotů je celé vyrobeno z nerezové oceli, snadno se čistí a dezinfikuje, komponenty s certifikací FDA.
- KR AGILUS HO (6osý robot, nosnost 6-10 kg) - Roboty jsou vyrobeny s potravinářskými mazivy ve všech osách a snadno se čistí a dezinfikují.
- KR SCARA - Vysoce kompaktní roboty, šité na míru pro maximální výkon
- KMP 1500 (AGV) - Transport materiálu v dynamickém prostředí
- Standardní roboty pro všechny montážní polohy - KR CYBERTECH (nosnost 8-22 kg), KR IONTEC (nosnost 20-70 kg)
- KUKA.PickControl - Software zajišťuje optimální tok materiálu
- KUKA.VisionTech – Software pro rozpoznání 2D objektů, kontrolu kvality a rovněž rozpoznání kódu a OCR.
- KUKA.ConveyorTech – Software přizpůsobuje akce robotu automaticky podle pohybu běžících a dopravníkových pásů.
Příklady zákazníků: Pick & Place potravin -
Distribuce
Rychlejší expedice, rychlejší distribuce ke koncovým zákazníkům
Naše robotická řešení pro Vás:
- Automatizovaná řešení od společnosti Swisslog
- Mobilní plošiny KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (nosnost 120-240 kg) - Roboty s potravinářskými mazivy ve všech osách
- KUKA.PalletTech - Software pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou konfiguraci a provádění paletizačních úloh
- KUKA.VisionTech – Software pro rozpoznání 2D objektů, kontrolu kvality a rovněž rozpoznání kódu a OCR
- KUKA.ConveyorTech – Software přizpůsobuje akce robotu podle pohybu běžících a dopravníkových pásů
Příklady zákazníků: Logistická řešení
KUKA poskytuje podporu s rozsáhlými odbornými znalostmi – ať už technickou podporou nebo vývojem procesů
- Služby inženýrství: Komplexní služby a inovativní software pro vaše zařízení
- my.KUKA: Váš digitální zákaznický portál s nepřetržitým přístupem k informacím a službám
- KUKA Xpert: Digitální vědomostní databáze o všech výrobcích, přístupná kdykoli a odkudkoli
- Remote Service: Pro bezpečnou vzdálenou údržbu a diagnostiku poruch Vašeho potravinářského podniku