Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Contrats de service et de maintenance pour robots KUKA

Des concepts de service sur mesure pour augmenter la productivité et garantir un service de première classe.


Une maintenance adaptée à chaque philosophie d’entretien

Une maintenance préventive régulière constitue la pierre angulaire d’une disponibilité élevée de votre installation. De plus, vous identifiez rapidement les potentiels d’optimisation. Complété par le niveau de service approprié, le temps de réaction peut être réduit au minimum en cas de besoin, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

En outre, pendant les 24 premiers mois suivant la livraison, il est possible de prolonger la garantie à 5 ans.

Aperçu de tous les modèles de contrats de service et de maintenance

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro
Ligne téléphonique exclusive disponible 24h/24 avec connexion prioritaire dans la ligne directe d’assistance ✔ ✔ ✔
Début d’intervention de nos spécialistes de SAV garantie
au plus tard 2 heures après la demande, 24h/24, 365 jours par an
  ✔ ✔  
Garantie de mise à disposition de pièces de rechange standard
au plus tard 2 heures suivant la demande, 24h/24, 365 jours par an
✔ ✔ ✔  
Maintenance de robots / d’installations ✔ ✔

Maintenance prévisionnelle et analyse efficace des défauts 

avec le logiciel KUKA iiQoT Cloud, vous minimisez les arrêts imprévus et augmentez la durée de service de vos robots