Vyberte si svou polohu:

Místo

Smlouvy o servisu a údržbě robotů KUKA

Zákaznicky přizpůsobené servisní koncepty pro zvýšení produktivity a zajištění servisu na nejvyšší úrovni.


Údržba pro každou filozofii oprav a údržby

Pravidelná preventivní údržba pokládá základ pro maximální disponibilitu vašeho zařízení. Navíc poznáte potenciál pro optimalizaci již v rané fázi. S doplněním o správnou úroveň servisu lze v případě nouze zkrátit dobu odezvy na minimum – a to 24 hodin denně a 365 dnů v roce.

Kromě toho existuje možnost prodloužit záruku na 5 let během prvních 24 měsíců od dodání.

Přehled všech modelů smluv pro servis a údržbu

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro
Získání exkluzivního čísla 24hodinové pohotovosti s přednostním zařazením u podpory na horké lince ✔ ✔ ✔
Garantované zahájení zásahu servisními specialisty
max. 2 hodiny od nahlášení potřeby, 24 hodin denně / 365 dní v roce
  ✔ ✔  
Garantované poskytnutí standardních náhradních dílů
max. 2 hodiny od nahlášení potřeby, 24 hodin denně / 365 dní v roce
✔ ✔ ✔  
Údržba robotů / systémů ✔ ✔

Prediktivní údržba a efektivní analýza chyb 

S cloudovým softwarem KUKA iiQoT minimalizujete neplánované odstávky a prodlužujete dobu provozuschopnosti svých robotů