Alegeți locația:

Locație

Contractele de service și întreținere pentru roboții KUKA

Concepte de servicii personalizate pentru creșterea productivității și asigurarea unui service de primă clasă.


Întreținere pentru orice filosofie de mentenanță

O întreținere preventivă periodică pune bazele unei disponibilități ridicate a instalației dvs. De asemenea, recunoașteți potențialul de optimizare timpurie. În afară de nivelul adecvat de servicii, timpul de reacție poate fi redus la minimum în cazul unor defecțiuni – și asta 24/7 și 365 de zile pe an.

În plus, în primele 24 de luni de la livrare există posibilitatea de a prelungi garanția la 5 ani.

Prezentare generală a tuturor modelelor de contract pentru service și întreținere

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro
Deținerea numărului de apelare 24 de ore din 24, cu acces prioritar în Asistență Hotline ✔ ✔ ✔
Începerea garantată a operațiunii de către experții de service
în max. 2 h de la solicitare, 24 h/365 zile
  ✔ ✔  
Livrare garantată de piese de schimb standard
în max. 2 h de la solicitare, 24 h/365 zile
✔ ✔ ✔  
Întreținerea roboților/instalațiilor ✔ ✔

Întreținere anticipată și analiză eficientă a erorilor 

cu software-ul KUKA iiQoT Cloud, reduceți la minimum perioadele de repaus neplanificate și creșteți timpul de funcționare al roboților dvs.