Välj din plats:

Plats

Service- och underhållsavtal för KUKA-robotar

Skräddarsydda servicekoncept som ökar produktiviteten och säkerställer service på högsta nivå.


Underhåll som passar alla underhållsfilosofier

Förebyggande underhåll som utförs regelbundet är en garant för hög anläggningstillgänglighet. En annan fördel är att förbättrings- och optimeringspotential upptäcks tidigt. Genom att välja lämplig servicenivå kan du minimera servicepersonalens reaktionstid vid en felanmälan – dygnet runt 365 dagar om året.

Och under de första 24 månaderna efter leverans går det att förlänga garantin till 5 år.

Översikt över alla avtalsmodeller för service och underhåll

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro
Få tillgång till ett exklusivt 24h-telefonnummer med prioriterad framkomlighet till telefonsupporten ✔ ✔ ✔
Servicespecialister börjar arbeta hos dig
max. 2h efter att du meddelat att behov föreligger – 24h om dygnet, 365 dagar om året
  ✔ ✔  
Vi levererar standardreservdelar
max. 2h efter din beställning – 24h om dygnet, 365 dagar om året
✔ ✔ ✔  
Underhåll av robotar/anläggningar ✔ ✔

Förebyggande underhåll och effektiv felanalys 

Med KUKA:s iiQoT Cloud-programvara minimerar du oplanerade stopp och ökar dina robotars tillgänglighet