레이저 납땜의 이면에는 어떤 기술이 있습니까?
레이저 납땜은 비접촉식 공법입니다: 레이저 빔이 납을 녹입니다. 이것은 프로세스 중에 용가 와이어로서 공급되는데, 대개의 경우 구리 또는 아연합금입니다. 이를 통해 납이 녹고 접합틈새를 채웁니다. 용융물이 양측 컴포넌트를 연결합니다.
레이저 납땜 기술의 두 가지 방법:
- 450°C 이상의 용융 온도에서 레이저를 통한 경납:
이 접합기술은 다이오드 레이저의 사용 하에서 고출력으로 실시되며 특히 자동차 산업에 사용됩니다. - 450°C 미만의 용융 온도에서 레이저를 통한 연납:
이 기술은 전자 부품의 제조에 자주 사용됩니다.
자동화된 레이저 솔더링
KUKA 고객은 다음의 두 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다:
경로 속도, 레이저 출력 또는 최적화된 와이어 공급과 같은 매개변수를 통해 우리는 높은 신뢰성의 시스템을 공급하며 다양한 생산 시나리오를 위한 다양한 테크놀로지 패키지를 제공합니다.
KUKA 레이저 기술을 사용한 결합 솔루션
KUKA 레이저 로봇을 사용하면 다운타임 없이 정밀한 공정을 통해 생산성을 높일 수 있습니다.
납땜 작업을 자동화하는 소프트웨어
당사의 모듈식 소프트웨어 솔루션을 사용하면 레이저를 사용하여 지능형 로봇 기반 납땜 프로세스를 수행하여 생산량을 늘릴 수 있습니다. 목표는 납땜 장치와 로봇 제어장치 간의 이상적인 통신을 통해 모든 매개변수를 안정적으로 모니터링하는 것입니다.