Kies uw locatie:

Land

KR AGILUS ultra

De kleine robot combineert een hoog draagvermogen tot 16 kg met een precieze bewegingsgeleiding en een compact design – de ideale oplossing voor dynamische processen in krappe, technisch veeleisende productieomgevingen.


KR AGILUS ultra – kracht en precisie in compacte vorm

De kleine robot KR AGILUS ultra is het antwoord op de eisen van moderne productie: compact, krachtig en flexibel. Met een hoge draaglast, een kleine footprint en slimme besturingstechnologie maakt hij efficiënte en rendabele processen in productieomgevingen met hoge procesdichtheid mogelijk – van cleanroomcellen tot veeleisende industriële toepassingen.

Dankzij de robuuste constructie en de gesloten kinematica is hij zowel geschikt voor nette als ruwere omgevingen. Spatwater- en reinigingsbestendig laat hij zich moeiteloos in complexe productielijnen integreren. Interne mediageleiding zorgt voor veilige processen en eenvoudige integratie.

Dankzij de compatibiliteit met het besturingssysteem iiQKA.OS2 en de besturing KR C5 micro is de KR AGILUS ultra AI-ready en opent hij nieuwe perspectieven voor toekomstgerichte automatisering.

Geoptimaliseerd voor handling, montage, inspectie en verpakking

  • Precisiemontage in de elektronicaproductie

    Pick-and-place van kleine onderdelen in compacte montage- en verpakkingsprocessen – ideaal voor serieproductie 
  • Advanced Packaging in de halfgeleiderproductie

    Integratie van meerdere chips in geavanceerde packaging-technologieën – voor hoge prestaties en compacte systemen
  • Laden en ontladen, controleren en testen in kleine cellen

    Efficiënte materiaaltoevoer en kwaliteitsbewaking in geautomatiseerde productieomgevingen
  • Multi-handling-taken voor de consumptiegoederenindustrie

    Grijpen, sorteren, verpakken en etiketteren – geoptimaliseerd voor hoge snelheid en flexibiliteit.

Vraag een offerte aan voor KR AGILUS ultra of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

10 - 16 Draaglast in kg

901 - 1103 Reikwijdte in mm

Uw voordelen met KR AGILUS ultra op een rij


Hoge productiviteit

  • Geoptimaliseerd voor grote bouwdelen en parallelle bewerkingsprocessen
  • Vermogensreserves voor complexe tools en inrichtingen
  • Snelle asbewegingen voor korte cyclustijden
  • Hoge stijfheid voor nauwkeurig positioneren
  • Compact en botsingsarm design

  • Slanke constructie reduceert interferenties
  • Interne kabels vereenvoudigen de integratie
  • Minimaal botsingsrisico voor flexibele planning
  • Snelle inbedrijfstelling door minder aanpassingen
  • Hoge flexibiliteit

  • Installatie onder alle hoeken (vloer, wand, plafond)
  • Hanteren van grote of meer werkstukken gelijktijdig
  • Hoge planningszekerheid bij ombouw of uitbreiding
  • Robuust en betrouwbaar

  • IP67-beschermingsgraad voor ruwe omgevingen
  • Standaard geschikt voor cleanroom ISO-klasse 5
  • Standaard ESD-bescherming
  • Globaal gecertificeerd volgens CE, NRTL en CR
  • Intelligente besturing en toekomstbestendigheid

  • Intuïtieve bediening via een moderne, webgebaseerde UI
  • Multi-protocol-compatibiliteit voor naadloze automatiseringsintegratie
  • Klaar voor de toekomst dankzij AI-compatibiliteit en modulaire uitbreidbaarheid
  • Individueel aanpasbaar

  • Standaard- of high-end-kabelpakketten
  • Periferiekabels & lege kabelopties
  • Interfaces: Extra I/O-modules, veldbussystemen, Vision-systemen.
  • Verhogingsblok en fixeerplaat
  • A1-as met hard-limit voor veilige bewegingsgrenzen
  • KR AGILUS ultra (6 assen) - technische gegevens

    Robots
    Totale nominale last
    Max. reikwijdte
    Uitvoeringsomgeving
    Downloads
    KR 10 R1100-3
    Totale nominale last
    10 kg
    Max. reikwijdte
    1101 mm
    Uitvoeringsomgeving
    Standard
    • Totale nominale last 10 kg
    • Max. reikwijdte 1101 mm
    • Bouwvorm Standard
    • Uitvoeringsomgeving Standard
    • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
    KR 13 R900-3
    Totale nominale last
    13 kg
    Max. reikwijdte
    901 mm
    Uitvoeringsomgeving
    Standard
    • Totale nominale last 13 kg
    • Max. reikwijdte 901 mm
    • Bouwvorm Standard
    • Uitvoeringsomgeving Standard
    • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
    KR 16 R1100-3
    Totale nominale last
    16 kg
    Max. reikwijdte
    1103 mm
    Uitvoeringsomgeving
    Standard
    • Totale nominale last 16 kg
    • Max. reikwijdte 1103 mm
    • Bouwvorm Standard
    • Uitvoeringsomgeving Standard
    • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
    %x van %y robots zichtbaar