Välj din plats:

Plats

Flexibla kraftpaket för alla situationer: KUKA:s nya palleteringsrobotar

Med nya KR FORTEC PA och nya KR FORTEC ultra PA-serien utökar KUKA sin tunglastportfölj med fyra nya palleteringsrobotar. Snabba och kraftfulla robotar som utför vitt skilda palleteringsuppgifter med samma höga effektivitet. De är dessutom underhållssnåla tack vare en moduluppbyggd konstruktion.

den 30 januari 2025


KR FORTEC PA är en kraftfull palleteringsrobot som utmärker sig med hög nyttolast på upp till 500 kg och en lång räckvidd. Den smala designen gör den inte bara anmärkningsvärt snabb utan även en högpresterande, vilket säkerställer kortast möjliga cykeltider.

Låg total ägandekostnad

KR FORTEC PA lämpar sig perfekt för en mängd palleteringsuppgifter, från stapling av små dryckesburkar till noggrann positionering av 200-litersfat. Den höga bärförmågan och låga energiförbrukningen bidrar till en kraftigt sänkt total ägandekostnad (Total Cost of Ownership). Och tack vare det moduluppbyggda konceptet kan samma reservdelar användas till robotmodellerna KR FORTEC, KR QUANTEC och KR FORTEC ultra, vilket sänker lagerkostnaderna.
Den höga bärförmågan och låga energiförbrukningen minskar den totala ägandekostnaden för KR FORTEC PA.

En palleteringsrobot i tunglastklassen: KR FORTEC ultra PA

Samtidigt lanseras modellen KR FORTEC ultra PA. Vår palleteringsrobot i tunglastklassen kan utan problem lyfta laster på upp till 800 kg. Den kommer till sin rätt i en rad olika branscher, bland annat inom byggsektorn, där den t.ex. kan användas för palletering av tunga stenar. Den lyfter även utan problem hela lager av stora dryckesflaskor. Den dubbla svängarmen bidrar till ökad styvhet och precision och sänker samtidigt vikten. Även KR FORTEC ultra PA är byggd enligt ett modulkoncept, vilket minskar kostnaderna för lagerföring av reservdelar.
KR FORTEC ultra PA spelar i tunglastklassen. Den kan användas i vitt skilda branscher.

Kan kombineras med linjärenheter

Båda robotarna kan monteras på våra konfigurerbara linjärenheter – KR FORTEC PA på KL 4000 och KR FORTEC ultra PA på KL 5000. Robotarnas arbetsområde utökas då till maximalt 31 meter.

Mer information om KR FORTEC PA och KR FORTEC ultra PA-serien

Lär dig mer om robotseriens fördelar och tekniska funktioner.