Mobilitet
Mobilitet är en viktig pådrivande kraft för Industrie 4.0. KUKA utvecklar mobilitetskoncept för nästa steg i utvecklingen av en mer flexibel industriell produktion. I Industrie 4.0s cyberfysikaliska värld håller invanda strukturer på att lösas upp. De statiska produktionsanläggningarnas och -linjernas tid är förbi. KUKA satsar på intelligenta, mobila enheter som samarbetar perfekt och hittar sitt mål autonomt.
Vi har utvecklat drivsystemet KUKA omniMove just för dessa enheter. Det bygger på Mecanum-hjulet och består av två fälgar och nio frigående rullar monterade i 45 graders vinkel. Denna transportplattform gör att du enkelt kommer in under XXL-laster och lyfter dem – i trånga utrymmen och med millimeterprecision. Allting styrs enkelt via fjärrkontroll.