KR CYBERTECH
在低负载等级中,KR CYBERTECH 系列工业机器人能够提供世界范围内最齐全、拥有最高功率密度的产品系列。该系列与节省空间的单元精简设计理念完美契合,在确保最佳性能的同时可以最大程度地降低后续成本。
KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能机器人专门用于搬运应用:搬运大型工件、加工、装配、码垛和保护气体焊接。可通过 KR C4 oder KR C4 extended 对机器人进行控制。
KR CYBERTECH 系列的关键创新:工业机器人更为紧凑。由此可以提高集成度并减少干扰轮廓,使客户从中获益。请您在广泛的产品组合中为各类应用选择合适的工业机器人。
在此下载产品手册:
KR CYBERTECH 加入标题
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
8 公斤
|
12 公斤
|
16 公斤
|
16 公斤
|
20 公斤
|
20 公斤
|
20 公斤
|
20 公斤
|
20 公斤
|
22 公斤
|
最远可达距离
|
2013 毫米
|
1813 毫米
|
1612 毫米
|
2013 毫米
|
1813 毫米
|
1813 毫米
|
1813 毫米
|
1813 毫米
|
2010 毫米
|
1612 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
下探机器人
|
标准
|
执行环境
|
标准型
|
标准型
|
标准型
|
标准型
|
标准型
|
洁净室
|
铸造版
|
食品
|
铸造版
|
标准型
|
安装位置
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
地面
|
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
|
保护
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
数据表
|
||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||
附加链接 |
||||||||||
控制器
|
||||||||||
机器人包
|
KR CYBERTECH Pack
KUKA ready2_arc |
KR CYBERTECH Pack
KUKA ready2_arc |
||||||||
正线性 & 线性单位
|