KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Lebenshilfe 车间中的气体保护焊工作单元

Lebenshilfe 林堡慈善有限公司的车间信赖 KUKA Industries 技术成熟的设备

最初的情况

Lebenshilfe 林堡慈善有限公司的车间提供品种繁多的产品。这里有 500 多个智障人士在此工作。其中约有 30% 的人在迪茨(Diez)的分厂中从事金属加工。他们分为两个部门,主要为一个地方性的汽车配件供应商生产不同的工件。

任务

美茵河畔奥伯恩堡的自动化专业企业用设备打动了负责人。现在,Lebenshilfe 林堡慈善有限公司的车间中有四个工业机器人——有 KUKA 商标的最新机器人。另一个用于车间的 KUKA 型号将为一个委托 Lebenshilfe 生产的客户购置。拥有技术如此成熟的设备的 Lebenshilfe 车间不多。毕竟这里的工作与其他工业企业中的工作很难相提并论:这里主要针对公益委托,雇用智障人群,经济指标是次要的。因为机器人工作单元操作者的能力完全不同,所以需要操作简单和灵活。因此设备必须与员工的节奏匹配。而不是相反。
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
与员工的节奏相匹配的设备。

解决方案

对于委托工作,KUKA Industries 设计了一种基于六轴式工业机器人及关节运动系统的紧凑式焊接模块和平板电脑形式的创新手持式编程器。程序员只要在操作界面上工作就行,无需机械和电气操作元件。“新的铰接臂机器人比它的旧款更紧凑和敏捷。配有外部焊丝进给装置的焊接电源通过法兰连接在机器人的机械手上。

在 Lebenshilfe 车间的工位上使用气体保护焊焊接模块。该工艺的特点:焊接部位上的液态金属使用特定气体防止氧化。

对于这些工作单元的挑战是:

  • 灵活度最高
  • 结构空间最小
  • 用创新的 Apps 编程最方便
  •  链接创新的应用程序
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
灵活度最高、结构空间最小和编程最方便的气体保护焊

我们想与技术共同发展。对于我们用户来说,接口必须合适,操作必须有可比性。

Klaus-Dieter Ringleb,Lebenshilfe 林堡慈善有限公司厂长
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.